Il M262 Logic/Motion Controller è predisposto con porte di comunicazione Ethernet:
Nome della porta |
Numero di porte |
Codice prodotto |
---|---|---|
Ethernet 1 |
1 (100BASE-T) |
TM262L• |
1 (100BASE-T / SERCOS) |
TM262M• |
|
Ethernet 2 |
2 (interruttore doppio 1000BASE-T Ethernet) |
TM262• |
Questa tabella descrive le caratteristiche fisiche delle porte Ethernet 2:
Caratteristiche |
Descrizione |
---|---|
Protocolli |
Modbus TCP, EtherNet/IP, Machine Expert (per scambio dati tra un PC con software EcoStruxure Machine Expert e il controller). |
Tipo di connettore |
|
Autonegoziazione |
Da 100 Mbps half duplex a 1000 Mbps full duplex |
Tipo di cavo |
Schermato |
Rilevamento automatico cavo incrociato |
MDI / MDIX |
Assegnazione dei pin Ethernet 2
Questa figura mostra l'assegnazione dei pin del connettore RJ45 Ethernet 2:
Questa tabella descrive l'assegnazione dei pin del connettore Ethernet 2:
N° pin |
100BASE-T |
1000BASE-T |
---|---|---|
1 |
TD+ |
DA+ |
2 |
TD- |
DA- |
3 |
RD+ |
DB+ |
4 |
– |
DC+ |
5 |
– |
DC- |
6 |
RD- |
DB- |
7 |
– |
DD+ |
8 |
– |
DD- |
NOTA: Il controller supporta la funzione di cavo a crossover automatico MDI/MDIX. Non è necessario utilizzare cavi speciali crossover Ethernet per collegare i dispositivi direttamente a questa porta (collegamenti senza hub o switch Ethernet).
NOTA: Lo scollegamento del cavo Ethernet è verificato ogni secondo. In caso di scollegamento di breve durata (< 1 secondo), lo stato della rete può non rilevare lo scollegamento avvenuto.
Questa figura mostra i LED di stato sul connettore RJ45:
Questa tabella descrive i LED di stato della porta Ethernet:
Etichetta |
Descrizione |
LED |
||
---|---|---|---|---|
Colore |
Stato |
Descrizione |
||
1 |
Velocità/collegamento Ethernet |
Verde/giallo |
Spento |
Assenza di collegamento |
Giallo fisso |
Attività a 100 Mbps |
|||
Verde fisso |
Attività a 1000 Mbps |
|||
2 |
Attività Ethernet |
Verde |
Spento |
Nessuna attività |
Acceso |
Il collegamento viene rilevato, ma non vi è alcuna attività |
|||
Lampeggiante |
Trasmissione o ricezione dati |