Il funzionamento del M262 Logic/Motion Controller può essere gestito esternamente tramite i seguenti elementi o le seguenti azioni:
oUn interruttore hardware Run/Stop.
oUn comando software EcoStruxure Machine Expert.
oUn funzionamento Run/Stop attivato da un ingresso digitale integrato. L'ingresso digitale è definito nella configurazione software. Per ulteriori informazioni, vedere M262 Logic/Motion Controller - Guida alla programmazione.
Il M262 Logic/Motion Controller dispone di un interruttore Run/Stop hardware che permette di portare il controller nello stato RUN o STOP.
L'interazione di 2 operatori esterni sullo stato del controller è riepilogata nella tabella sottostante:
|
Interruttore hardware integrato Run/Stop |
|||
---|---|---|---|---|
Interruttore su Stop |
Transizione da Stop a Run |
Commutazione a Run |
||
Ingresso digitale Run/Stop configurabile da programma |
Nessuna |
STOP Ignora i comandi esterni di Run/Stop. |
Comandi di transizione allo stato RUN1. |
Consenti i comandi esterni di Run/Stop. |
Stato 0 |
STOP Ignora i comandi esterni Run/Stop. |
STOP Ignora i comandi esterni Run/Stop. |
STOP Ignora i comandi esterni Run/Stop. |
|
Fronte di salita |
STOP Ignora i comandi esterni di Run/Stop. |
Comandi di transizione allo stato RUN1. |
Comandi di transizione allo stato RUN. |
|
Stato 1 |
STOP Ignora i comandi esterni di Run/Stop. |
Comandi di transizione allo stato RUN1. |
Consente i comandi esterni di Run/Stop. |
|
1 Per ulteriori informazioni, vedere M262 Logic/Motion Controller - Guida alla programmazione. |
|
AVVIO IMPREVISTO DELLA MACCHINA O DEL PROCESSO |
oVerificare le condizioni di sicurezza dell'ambiente in cui si trova la macchina o si svolge il processo prima di attivare l'alimentazione sullo switch Run/Stop. oUsare l'ingresso Run/Stop per evitare avvii accidentali da una locazione remota, o per evitare inneschi accidentali dello switch Run/Stop. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |