Scheda SD

Panoramica

Gli usi principali della scheda SD sono:

oDownload di una nuova applicazione nel controller senza utilizzare il software EcoStruxure Machine Expert.

oAggiornamento del firmware del controller

oClonazione di firmware o applicazione del controller

oApplicazione di modifiche post configurazione al controller (ad esempio, modifica indirizzi IP o configurazione linea seriale)

oApplicazione file di ricetta

oRecupero dei file di registrazione dati

Il file system della scheda SD è FAT32. I file della scheda SD possono essere quindi utilizzati direttamente sul computer.

Quando si utilizza la scheda SD, seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare la distruzione dei dati interni della scheda SD o il malfunzionamento della scheda SD a causa di:

AVVISO

PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE

oNon conservare la SD Card ove sia presente elettricità statica o probabili campi magnetici.

oNon conservare la scheda SD in luoghi che ricevono la luce solare diretta, in prossimità di fonti di calore, né in ambienti soggetti a temperature elevate.

oNon piegare la scheda SD.

oNon lasciare cadere la SD Card ed evitare urti con altri oggetti.

oMantenere la SD Card asciutta.

oNon toccare i contatti della SD Card.

oNon provare a smontare o modificare la SD Card.

oUtilizzare solo SD Card formattate in FAT o in FAT32.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

M262 Logic/Motion Controller non riconosce le schede SD con formattazione NTFS. Formattare la scheda SD sul computer utilizzando FAT o FAT32.

Quando si utilizza M262 Logic/Motion Controller e una SD Card, rispettare quanto segue per evitare perdite di dati importanti:

oLa perdita accidentale di dati può verificarsi in qualunque momento. Una volta persi, i dati del non possono più essere recuperati.

oSe si estrae la scheda SD forzatamente, i dati contenuti sulla scheda SD possono danneggiarsi.

oLa rimozione di una scheda SD durante l'accesso (LED SD lampeggiante in giallo) può danneggiare la scheda SD o corromperne i dati contenuti.

oSe la scheda SD non viene posizionata correttamente quando la si inserisce nel controller, i dati della scheda e del controller possono venire danneggiati.

AVVISO

PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE

oEseguire il backup della SD Card regolarmente.

oQuando si accede alla SD Card non mettere fuori tensione o resettare il controller, e non inserire o rimuovere la SD Card durante il suo accesso.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

La seguente figura mostra lo slot della scheda SD:

G-SE-0060982.1.gif-high.gif

 

 

È possibile impostare la linguetta di protezione da scrittura per impedire le operazioni di scrittura sulla scheda SD. Spingere la linguetta verso l'alto, come mostrato nell'esempio a destra, per rilasciare il blocco e consentire la scrittura sulla scheda SD. Prima di utilizzare una scheda SD, leggere le istruzioni del costruttore.

G-SE-0059867.1.gif-high.gif

 

 

Passo

Azione

1

Inserire la scheda SD nel relativo slot:

G-SE-0067275.1.gif-high.gif

 

 

2

Spingere fino a sentire uno scatto.

G-SE-0067276.1.gif-high.gif

 

 

Caratteristiche dello slot della scheda SD

Argomento

Caratteristiche

Descrizione

Tipo supportato

Capacità standard

SD (SDSC)

Alta capacità

SDHC

Memoria globale

Dimensioni

32 GB max.

Caratteristiche del TMASD1

Caratteristiche

Descrizione

Durabilità azioni di rimozione della SD card

Minimo 1000 volte

Tempo di conservazione file

10 anni a 25 °C (77 °F)

Tipo flash

SLC NAND

Dimensione della memoria

256 MB

Temperatura ambientale d'esercizio

–10 - +85°C (14...185 °F)

Temperatura di immagazzinaggio

–25 - +85 °C (–13...185...+ °F)

Umidità relativa

95% max. senza condensa

Cicli di scrittura/cancellazione

3.000.000 (approssimativamente)

NOTA: il TMASD1 è stato rigorosamente testato in associazione al controller. Per altri tipi di schede in commercio, consultare il rappresentante di vendita locale.

LED di stato

La seguente figura mostra i LED di stato SD:

G-SE-0060984.1.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente è descritto il LED di stato SD:

Etichetta

Descrizione

LED

Stato

Descrizione

SD

Scheda SD

Verde fisso

Aggiornamento firmware in corso.

Verde lampeggiante

Aggiornamento firmware o esecuzione script in corso.

Giallo fisso

Aggiornamento firmware o esecuzione script non riuscito.

Giallo lampeggiante

Accesso in corso alla scheda SD (esecuzione script in corso).

Spento

Nessuna attività sulla scheda SD.