Messa a terra del sistema M262 Logic/Motion Controller
Messa a terra funzionale (FE) sulla guida DIN
La guida DIN per il controller M262 Logic/Motion Controller è in comune con la piastra per la messa a terra funzionale (FE) e deve essere sempre montata su un backplane conduttivo.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Collegare la guida DIN alla messa a terra funzionale (FE) dell'installazione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Il collegamento tra la messa a terra funzionale (FE) e il sistema M262 Logic/Motion Controller è reso possibile dai contatti della guida DIN situati nella parte posteriore del controller e dei moduli di espansione.
1 Messa a terra funzionale (FE)
NOTA: quando si monta il sistema M262 Logic/Motion Controller su una guida DIN, il connettore della terra funzionale (FE) nella parte anteriore del controller può essere utilizzato per ridurre l'interferenza elettromagnetica:
Messa a terra di protezione (PE) sul pannello di montaggio
La messa a terra di protezione (PE) dovrebbe essere collegata al pannello di montaggio conduttivo mediante un cavo industriale, in genere un cavo di rame con schermatura a maglia della sezione massima possibile per il tipo di cavo.
Messa a terra funzionale (FE) sul pannello di montaggio
Utilizzare un cavo di messa a terra funzionale per collegare il connettore di messa a terra funzionale al backplane conduttivo:
(1) Messa a terra funzionale (FE)
Il cavo di messa a terra funzionale richiede una sezione incrociata di almeno 1,5 mm2 (AWG 16) e una lunghezza massima di 80 mm (3.15 in.).
Collegamenti dei cavi schermati
Per ridurre gli effetti delle interferenze elettromagnetiche, i cavi segnale di comunicazione devono essere schermati.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oUtilizzare cavi schermati per i segnali di comunicazione. oMettere a terra le schermature dei cavi per i segnali di comunicazione in un punto singolo 1. oPer la messa a terra delle schermature dei cavi, rispettare sempre i requisiti di cablaggio locali. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
1La messa a terra in più punti è permessa se i collegamenti vengono eseguiti su una piastra di messa a terra equipotenziale dimensionata per evitare danni alla schermatura dei cavi in caso di correnti di cortocircuito del sistema di alimentazione.
L'uso di cavi schermati richiede la conformità con le seguenti regole di cablaggio:
oPer i collegamenti della messa a terra di protezione (PE), è possibile utilizzare condotti o canaline in metallo per una parte della schermatura, a condizione che venga garantita la continuità del collegamento di terra. Per la messa a terra funzionale (FE), la schermatura ha la funzione di attenuare le interferenze elettromagnetiche e deve essere continua su tutta la lunghezza del cavo. Se la messa a terra deve essere funzionale e protettiva, come spesso avviene per i cavi di comunicazione, il cavo deve avere una schermatura continua.
oQuando possibile, mantenere i cavi che conducono un tipo di segnale separati dai cavi che conducono altri tipi di segnali di alimentazione.
La schermatura deve essere collegata alla terra nel modo corretto. La schermatura dei cavi di comunicazione del bus di campo deve essere collegata alla messa a terra protettiva (PE) con un apposito morsetto di connessione al backplane conduttivo dell'installazione.
La schermatura dei seguenti cavi deve essere collegata alla messa a terra di protezione (PE):
oEthernet (a meno che non sia vietato da uno standard applicabile)
oSeriale
oEncoder (su prodotti TM262M•)
Le schermature degli I/O integrati possono essere collegate alla messa a terra di protezione (PE) o alla messa a terra funzionale (FE).
|
RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE |
oEseguire un collegamento al terminale di terra (PE) per assicurare una protezione di messa a terra continua. oPrima di collegare/scollegare il cavo di rete dell'apparecchiatura, verificare che al terminale di terra PE/PG sia collegato un cavo di messa a terra intrecciato appropriato. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
SCOLLEGAMENTO ACCIDENTALE DALLA MESSA A TERRA DI PROTEZIONE (PE) |
oNon utilizzare la barra di messa a terra TM2XMTGB per realizzare una messa a terra di protezione (PE). oLa barra di messa a terra TM2XMTGB deve garantire solo la messa a terra funzionale (FE). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
L'illustrazione di seguito rappresenta un M262 Logic/Motion Controller con cavi schermati collegati a una guida DIN:
1 Messa a terra funzionale (FE)
2 Messa a terra di protezione (PE)
L'illustrazione di seguito rappresenta un M262 Logic/Motion Controller con cavi schermati collegati a un pannello di montaggio:
1 Messa a terra funzionale (FE)
2 Messa a terra di protezione (PE)
Messa a terra di protezione (PE) della schermatura del cavo
Passo |
Descrizione |
|
---|---|---|
1 |
Spelare la schermatura del cavo per una lunghezza di 15 mm (0.59 in.) |
![]()
|
2 |
Collegare il cavo alla piastra del backplane conduttivo fissando il morsetto di messa a terra alla parte spelata della schermatura, il più vicino possibile alla base del M262 Logic/Motion Controller. |
![]()
|
NOTA: per garantire un contatto ottimale, è necessario che la schermatura sia fissata saldamente al backplane conduttivo.
Schermatura del cavo di messa a terra funzionale (FE)
Passo |
Descrizione |
|
---|---|---|
1 |
Installare la barra di messa a terra TM2XMTGB direttamente sul backplane conduttivo situato sotto il M262 Logic/Motion Controller, come illustrato. |
![]()
|
2 |
Spelare la schermatura del cavo per una lunghezza di 15 mm (0.59 in.) |
![]()
|
3 |
Serrare saldamente il connettore piatto (1) servendosi di una fascetta di nylon (2) (larghezza 2,5 - 3 mm (0.1 - 0.12 in.)) e dell'utensile adeguato. |
![]()
|