Il M262 Logic/Motion Controller dispone di connessioni relè integrate che possono essere cablate a un allarme esterno.
Guaine dei fili e dimensioni dei cavi
Il relè allarme è collegato tramite una morsettiera a molla rimovibile con passo da 5,08 mm sulla parte anteriore del M262 Logic/Motion Controller. Per informazioni, vedere Regole per le morsettiere.
Utilizzo del relè allarme per l'alimentazione dell'attuatore
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Attivare l'alimentazione del M262 Logic/Motion Controller con il contattore principale. |
2 |
Quando il M262 Logic/Motion Controller è alimentato (PLC - Sensore), attivare l'alimentazione per gli attuatori con il contatto KA. Lo schema di cablaggio seguente mostra un M262 Logic/Motion Controller alimentato in corrente continua: ![]()
In modalità di esecuzione AUTO, il contatto KA è controllato dal relè allarme dal modulo alimentatore. |
Se il sistema in uso comprende più M262 Logic/Motion Controller installati in più rack, impostare i contatti del relè allarme in tutti i controller in serie (AL0, AL1, AL2 e così via), come mostrato nello schema seguente: