La scheda Funzioni di movimento dell'encoder permette di configurare elementi specifici, esclusivamente per le applicazioni di movimento.
NOTA: Queste Funzioni di movimento non devono essere utilizzate con la libreria M262Encoder se sono contrassegnate le caselle relative a AsseFeedback e/o ScalaturaEncoder.
Configurazione delle funzioni di movimento
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare doppio clic sul nodo dell'encoder nella Struttura dispositivi. |
2 |
Aprire la scheda Funzioni di movimento. |
3 |
Attivare le caselle di controllo per AsseFeedback e/o ScalaturaEncoder. Risultato: i parametri di configurazione vengono visualizzati nella scheda Configurazione encoder incrementale o nella scheda Configurazione encoder SSI. |
Questa tabella descrive la configurazione delle funzioni di movimento dell'encoder incrementale o dell'encoder SSI:
Parametro |
Tipo |
Valore |
Val. predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|---|
Scalatura |
||||
RisoluzioneIncrementi |
DINT |
1...2,147,483,647 |
0 |
RisoluzioneIncrementi |
RisoluzionePosizione |
LREAL |
1.0...1.7976931348623158e+308 |
0,0 |
RisoluzionePosizione |
GearIn |
UDINT |
1...4,294,967,295 |
1 |
Ingresso riduttore |
GearOut |
UDINT |
1...4,294,967,295 |
1 |
Uscita riduttore |