Il server DHCP fornisce gli indirizzi ai dispositivi collegati alla rete Ethernet . Il server DHCP assegna solo indirizzi statici. Uno slave con un identificativo univoco ottiene un indirizzo univoco. I dispositivi slave DHCP sono identificati dal rispettivo indirizzo MAC o nome di dispositivo DHCP. La tabella di configurazione del server DHCP definisce la relazione tra l'indirizzo e i dispositivi slave identificati.
Gli indirizzi del server DHCP sono dati con un tempo infinito. Non è necessario per i dispositivi slave aggiornare l'indirizzo IP assegnato.
La sintesi della configurazione del server DHCP viene visualizzata nella scheda Servizi Ethernet.
Per maggiori informazioni, vedere la sezione Metodi di indirizzamento IP.