Questo capitolo fornisce informazioni sulle prestazioni di elaborazione di M262.
Questa tabella presenta dei risultati di elaborazione logica per varie istruzioni logiche:
Tipo di istruzione IL |
Durata per 1000 istruzioni (μs) |
|
---|---|---|
TM262L10MESE8T TM262M15MESS8T |
TM262L20MESE8T TM262M25MESS8T TM262M35MESS8T |
|
Addizione/sottrazione/moltiplicazione di INT |
5 |
3 |
Addizione/sottrazione/moltiplicazione di DINT |
5 |
3 |
Addizione/sottrazione di REAL |
11 |
6 |
Moltiplicazione di REAL |
14 |
7 |
Divisione di REAL |
39 |
20 |
Operazione su BOOLEAN, ad esempio Stato:= Stato e valore |
12 |
6 |
LD INT + ST INT |
6 |
3 |
LD DINT + ST DINT |
6 |
3 |
LD REAL + ST REAL |
6 |
3 |
Prestazioni delle variabili ritentive e ritentive-persistenti
Le variabili ritentive e ritentive-persistenti vengono salvate in una memoria dedicata; vedere Organizzazione della memoria NVRAM. Ogni accesso in lettura/scrittura a queste variabili influenza il tempo di ciclo.
Questa tabella mostra l'impatto delle variabili ritentive e ritentive-persistenti sul tempo di ciclo durante l'esecuzione delle POU:
Tipo di istruzione IL |
Durata per 1000 variabili (μs) |
|
---|---|---|
TM262L10MESE8T TM262M15MESS8T |
TM262L20MESE8T TM262M25MESS8T TM262M35MESS8T |
|
READ 1000 INT |
434 |
377 |
WRITE 1000 INT |
418 |
359 |
READ 1000 BYTE |
434 |
377 |
WRITE 1000 BYTE |
419 |
359 |
READ1000 DINT |
662 |
685 |
WRITE 1000 DINT |
699 |
539 |
Tempo di comunicazione e di elaborazione del sistema
Il tempo di elaborazione della comunicazione varia in base al numero di richieste inviate e ricevute.
Il tempo di risposta presentato nella seguente tabella rappresenta il tempo tra un segnale del fronte di salita su un ingresso che attiva un task esterno e il fronte di un'uscita impostato da questo task:
Minimo |
Tipico |
Massimo |
---|---|---|
60 μs |
80 μs |
100 μs |