La funzione di clonazione permette di caricare l'applicazione da un controller e di scaricarla solo in un controller dello stesso modello (stesso codice prodotto).
Questa funzione esegue la clonazione di ogni parametro del controller (ad esempio le applicazioni, il firmware, il file di dati, post-configurazione, variabili rimanenti). Vedere Mapping memoria.
Per motivi di sicurezza, non duplica la password del Web server/FTP, né i diritti di accesso utente, su nessuna macchina di destinazione.
La clonazione del controller può avvenire nei seguenti modi:
oUtilizzando una SD Card con un file di script compatibile
oUtilizzando Controller Assistant
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni: