Prima di clonare un controller

Istruzioni di sicurezza

Se si disinserisce il dispositivo oppure si verifica un'interruzione di corrente o della comunicazione durante il trasferimento dell'applicazione, è possibile che il dispositivo diventi inoperativo. In caso di interruzione della comunicazione o dell'alimentazione, provare ad eseguire nuovamente il trasferimento. In caso di interruzione dell'alimentazione o della comunicazione durante un aggiornamento firmware o se viene utilizzato un firmware non valido, il dispositivo potrebbe cessare di funzionare. In tal caso, utilizzare un firmware valido e riprovare l'aggiornamento firmware.

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

oNon interrompere il trasferimento del programma applicativo o di un cambiamento del firmware una volta iniziato il trasferimento.

oRiprendere il trasferimento se viene interrotto per qualche motivo.

oNon tentare l’attivazione del dispositivo prima del completamento del trasferimento del file.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Consultare il diagramma di stato e del comportamento del controller per individuare lo stato assunto il controller dopo un ciclo di spegnimento-accensione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Diritti di accesso

Assicurarsi che i diritti di accesso utente siano disattivati nel controller di origine prima di effettuare l'operazione di clonazione. Il blocco funzione FB_ControlClone consente la clonazione. Per maggiori informazioni su questo blocco funzione, consultare la Guida della libreria di sistema M262. Per maggiori informazioni sui Diritti di accesso, fare riferimento a EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.

 

Se si desidera avere il controllo d'accesso all'applicazione clonata nel controller di destinazione, occorrerà stabilire di diritti di accesso utente e le password per il Web server/FTP, che sono specifici al controller. Per maggiori informazioni sui Diritti di accesso, fare riferimento a EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.

Regole per la SD Card

il Modicon M262 Logic/Motion Controller accetta solo schede SD con formattazione FAT o FAT32.

Quando si inserisce una SD card nello slot per SD card del controller, il firmware ricerca ed esegue lo script contenuto nella SD card (/sys/cmd/Script.cmd).

La SD card deve avere un'etichetta. Per aggiungere un'etichetta procedere come segue:

1.Inserire la SD card nel PC.

2.Fare clic con il pulsante destro sull'unità in Esplora risorse di Windows.

3.Selezionare Proprietà.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oPer collegare questo dispositivo al controller occorre conoscere il funzionamento della macchina o del processo.

oPredisporre un dispositivo di sorveglianza affinché ogni potenziale utilizzo non intenzionale dell'apparecchiatura non provochi lesioni alle persone o danni all'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.