Aggiornamento del firmware del controller mediante SD Card
Prima di aggiornare il firmware
il Modicon M262 Logic/Motion Controller accetta solo schede SD con formattazione FAT o FAT32.
La scheda SD deve avere un'etichetta. Per aggiungere un'etichetta procedere come segue:
1.Inserire la SD card nel PC.
2.Fare clic con il pulsante destro sull'unità in Esplora risorse di Windows.
3.Selezionare Proprietà.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oPer collegare questo dispositivo al controller occorre conoscere il funzionamento della macchina o del processo. oPredisporre un dispositivo di sorveglianza affinché ogni potenziale utilizzo non intenzionale dell'apparecchiatura non provochi lesioni alle persone o danni all'apparecchiatura. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Quando si inserisce una SD card nello slot per SD card del controller, il firmware ricerca ed esegue lo script contenuto nella SD card (/sys/cmd/Script.cmd).
L'esecuzione di un aggiornamento firmware comporta l'eliminazione del programma applicativo dal dispositivo, compresa l'applicazione di avvio nella memoria flash.
AVVISO |
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE |
oEseguire un backup del programma applicativo sul disco rigido del PC prima di tentare un aggiornamento del firmware. oDopo l'aggiornamento corretto del firmware, ripristinare il programma applicativo sul dispositivo. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Se si disinserisce il dispositivo oppure si verifica un'interruzione di corrente o della comunicazione durante il trasferimento dell'applicazione, è possibile che il dispositivo diventi inoperativo. In caso di interruzione della comunicazione o dell'alimentazione, provare ad eseguire nuovamente il trasferimento. In caso di interruzione dell'alimentazione o della comunicazione durante un aggiornamento firmware o se viene utilizzato un firmware non valido, il dispositivo potrebbe cessare di funzionare. In tal caso, utilizzare un firmware valido e riprovare l'aggiornamento firmware.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
oNon interrompere il trasferimento del programma applicativo o di un cambiamento del firmware una volta iniziato il trasferimento. oRiprendere il trasferimento se viene interrotto per qualche motivo. oNon tentare l’attivazione del dispositivo prima del completamento del trasferimento del file. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Le porte di linea seriale del controller sono configurate in modo standard con il protocollo Machine Expert quando sono nuove o quando si aggiorna il firmware del controller. Il protocollo Machine Expert non è compatibile con quello di altri protocolli come linea seriale Modbus. Il collegamento di un nuovo controller o l'aggiornamento del firmware di un controller collegato a una linea seriale configurata Modbus attiva può provocare l'interruzione della comunicazione degli altri dispositivi presenti sulla linea seriale. Verificare che il controller non sia collegato a una rete di linea seriale Modbus attiva prima di scaricare per la prima volta un'applicazione valida che abbia le porte interessate configurate correttamente per il protocollo previsto.
AVVISO |
INTERRUZIONE DELLE COMUNICAZIONI DELLA LINEA SERIALE |
Accertarsi che le porte di linea seriale dell'applicazione siano correttamente configurate per Modbus prima di collegare fisicamente il controller a una rete di linea seriale Modbus funzionante. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Scaricare gli aggiornamenti del firmware per Modicon M262 Logic/Motion Controller nel sito web Schneider Electric (in formato .zip). |
2 |
Estrarre il file .zip nella radice della SD card. NOTA: La cartella della SD card \sys\cmd\ contiene il file dello script di download. |
3 |
Mettere fuori tensione il controller. |
4 |
Inserire la SD card nel controller. |
5 |
Ripristinare l'alimentazione al controller. NOTA: Il LED SD (verde) lampeggia durante l'operazione. |
6 |
Attendere il completamento del download: oSe il LED SD (verde) è acceso, il download è stato completato correttamente. oSe il LED SD (giallo) è acceso, è stato rilevato un errore. Un file script.log viene creato nella cartella \sys\cmd\ della SD card. |
7 |
Rimuovere la SD card dal controller. Risultato: se il download si è concluso correttamente, il controller si riavvia automaticamente con il nuovo firmware. Il riavvio è più lungo del previsto. |