Convalida e documentazione del progetto di sicurezza

Informazioni generali

Dopo aver messo in servizio e completato il progetto di sicurezza, è necessario eseguire una procedura di accettazione. Dopo il superamento di tale procedura, eventuali ulteriori modifiche del progetto portano a nuove revisioni e convalide del progetto. Per evitare questo, Machine Expert - Safety fornisce la possibilità di certificare il progetto convalidato. Un progetto certificato è protetto da password da particolari modifiche e deve essere sbloccato prima delle operazioni di modifica.

Convalida del progetto di sicurezza

La procedura seguente è possibile solo se il progetto di sicurezza è stato compilato correttamente.

Passo

Azione

1

Selezionare Project > Project Certification...

Risultato: si apre la finestra di dialogo Project Certification.

2

Definire una password di certificazione inserendola due volte in entrambi i campi di inserimento e confermare la finestra di dialogo.

Risultato: il progetto è ora certificato e bloccato. Sono possibili solo particolari operazioni. La convalida (certificazione) è visualizzata nella barra di stato.

Vedere il capitolo Project Certification nella EcoStruxure Machine Expert - Safety - Guida dell'utente per ulteriori informazioni sulle operazioni possibili quando un progetto è bloccato.

Passo

Azione

1

Selezionare Project > Project Certification...

Risultato: si apre la finestra di dialogo Project Certification.

2

Immettere la password di certificazione e confermare la finestra di dialogo

Risultato: il progetto è sbloccato per modifica.

Flag di verifica della POU

Per contrassegnare le POU, Machine Expert - Safety fornisce un flag di verifica POU. Dopo aver verificato il codice di una POU, è possibile impostare il flag di verifica per questa POU particolare selezionando la voce Set verification dal menu contestuale dell'icona della POU.

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo POU Verification in EcoStruxure Machine Expert - Safety - Guida dell'utente.

Documentazione del progetto

Machine Expert - Safety consente di documentare il progetto di sicurezza. Per tale scopo, è possibile aprire la finestra di dialogo Project Info tramite il comando di menu Project > Project Info.

I campi della finestra di dialogo con un'intestazione colorata devono essere compilati ogni volta che si sviluppa una nuova versione del progetto. I campi con intestazione grigia sono facoltativi. Immettere tuttavia i dati nei campi anche se sono facoltativi.

L'area Project nella scheda della finestra di dialogo Project è di sola lettura in quanto tali dati sono richiamati da Machine Expert - Safety. È possibile copiare alcuni di tali dati negli Appunti.

La scheda della finestra di dialogo Project visualizza vari checksum per determinati parametri o dati calcolati da Machine Expert - Safety. È possibile utilizzare tali checksum per vedere se parametri o dati dei progetti variano. Confrontando i checksum calcolati separatamente per i vari gruppi di dati e parametri, è possibile vedere quali parti del progetto sono diverse.

I dati nella scheda della finestra di dialogo Checks fanno parte della procedura di test di accettazione.

Per ulteriori informazioni e descrizioni dettagliate dei vari comandi, vedere il capitolo ‘Project Info’ Dialog nella EcoStruxure Machine Expert - Safety - Guida dell'utente.

Stampa della documentazione del progetto

Dopo aver correttamente messo in servizio l'applicazione di sicurezza e aver modificato la documentazione del progetto, è obbligatorio stampare l'intero progetto. Il menu File in Machine Expert - Safety fornisce comandi per definire le impostazioni della stampante, visualizzare un'anteprima e stampare l'intero progetto o solo alcune parti.

Per ulteriori informazioni e descrizioni dettagliate dei vari CRC, vedere il capitolo Printing and Preview nella EcoStruxure Machine Expert - Safety - Guida dell'utente.