Configurazione dell'accoppiatore del bus TM5NS31
Configurazione del tempo di ciclo del bus TM5
Migliore pratica: nelle architetture con molti moduli TM5/TM7 (standard e di sicurezza) collegati a un accoppiatore del bus, può essere necessario aumentare il tempo di ciclo del bus TM5 per garantire una comunicazione affidabile. Se uno o più moduli TM5/TM7 sono temporaneamente indisponibili (indicazione nella Struttura dispositivi), il tempo di ciclo del bus TM5 potrebbe essere troppo breve. In tali casi, aumentare il valore per supportare più moduli nel bus TM5.
Per ottenere prestazioni del sistema più elevate, ridurre il valore del tempo di ciclo del bus.
Influenze del tempo di ciclo del bus TM5 sul tempo di risposta di sicurezza
Il valore del tempo di ciclo del bus TM5 influenza il calcolo dei parametri relativi al tempo di risposta e quindi il tempo di risposta della funzione di sicurezza.
Dopo aver modificato il tempo di ciclo del bus TM5 nei parametri dell'accoppiatore del bus TM5NS31, occorre creare il progetto standard per trasferire il valore del tempo modificato nel progetto di sicurezza. In base al valore modificato, si devono ricalcolare (e adattare) i parametri relativi al tempo di risposta e il tempo di risposta di sicurezza in EcoStruxure Machine Expert - Safety
Il tempo di ciclo del bus TM5 può essere inoltre modificato tramite il codice IEC dell'applicazione standard. Il calcolo dei parametri relativi al tempo di risposta, tuttavia, è basato sul valore CycleTime definito nell'editor parametri dell'accoppiatore del bus TM5NS31.
Se il tempo di ciclo del bus TM5 effettivo varia dal valore impostato nei parametri dell'accoppiatore del bus TM5NS31, osservare quanto specificato di seguito:
|
NON CONFORMITÀ CON I REQUISITI DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA |
oSe si imposta il tempo di ciclo del bus TM5 dal programma IEC, verificare che il parametro CycleTime sia impostato al valore corretto nell'editor parametri TM5NS31. oRicalcolare i parametri relativi al tempo di risposta ogni volta dopo aver modificato il valore CycleTime nell'editor parametri TM5NS31. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |