Messa in servizio del Logic/Motion Controller - Parte 1

Panoramica

Dopo aver configurato i dispositivi, stabilire una connessione al Logic/Motion Controller ed effettuare un test della comunicazione Sercos. È inoltre richiesta una attivazione di fase Sercos alla fase 2.

Connessione e download in Logic/Motion Controller

Passo

Azione

1

Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic sul nodo del controller.

2

Fare clic sulla scheda Impostazioni comunicazioni.

3

Fare doppio clic sul controller nell'elenco.

(Aggiornare l'elenco, se il controller non è ancora elencato.)

4

Verificare i Target IP Address e Connection Mode definiti.

5

Selezionare Online > Login, oppure fare clic sul comando Login nella barra degli strumenti principale o premere Alt + F8.

6

Confermare il messaggio di sicurezza premendo Alt + F.

7

Confermare la finestra di dialogo del messaggio di login con .

8

Se nel controller è in esecuzione un'altra applicazione, occorre confermare la sovrascrittura di tale applicazione dal nuovo progetto.

9

Se il controller è già configurato, è necessario confermare l'Avviso di post configurazione con OK per continuare.

10

Avviare l'esecuzione dell'applicazione selezionando il comando Debug  > Start o premendo F5.

11

Confermare l'avvio dell'applicazione facendo clic su Yes nella finestra di dialogo.

Verifica dell'impostazione della porta Sercos

Passo

Azione

1

Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic sul nodo Ethernet_1.

2

Confrontare l'indirizzo IP visualizzato a sinistra (Configurato) con la parte destra (Corrente). Entrambi devono avere lo stesso valore configurato in base al capitolo Configurazione della porta Ethernet 1.

Attivazione di fase di Sercos

Il Sercos Master assegna gli indirizzi IP dei propri slave durante la fase 2 Sercos. È quindi necessario eseguire un avvio di fase Sercos. Nello scenario corrente, si determina una errore Sercos in quanto il SLC non è ancora configurato (non è stato scaricato alcun programma di sicurezza).

Passo

Azione

1

Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic su Sercos_Master.

2

Fare clic sulla prima scheda dell'editor Parametri Schneider Electric Sercos III.

3

Aprire il gruppo di parametri SercosPhaseChanger.

Il valore corrente di NRT/-1 indica che il bus Sercos non è in esecuzione.

4

Nella cella della tabella DesiredPhase | Prepared Value, selezionare Phase 2 / 2.

5

Scrivere il valore immesso selezionando il comando Debug  > Scrivi valori o premendo Ctrl + F7.

La cella ActualValue | Current Value indica l'operazione di avvio di fase del bus.

Risultato: l'avvio di fase provoca PhaseError / 11 perché il SLC non ha ancora ricevuto un'applicazione di sicurezza e i relativi parametri di comunicazione non sono ancora definiti. Tuttavia, sono stati assegnati gli indirizzi IP, lo scopo dell'avvio di fase.

Per i dettagli e ulteriori informazioni sul bus Sercos e la messa in servizio, vedere Sercos per Logic/Motion Controller M262 - Guida dell'utente.

Verifica del tipo SLC e della versione del firmware

Passo

Azione

1

Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic sul nodo Safety PLC.

2

Nell'editor parametri a destra, aprire la scheda Parametri Schneider Electric Sercos III.

3

Aprire il gruppo di parametri SlcRelatedConfiguration.

4

Verificare che il parametro SafeLogicType corrisponda al tipo SLC in uso.

5

Aprire il gruppo di parametri ElectronicLabel.

6

Verificare che la voce the SoftwareRevision corrisponda alla versione del firmware richiesta, come specificato nelle Note di rilascio. In caso contrario , aggiornare il firmware del SLC. È possibile aprire le Note di rilascio con EcoStruxure Machine Expert Installer.

Continuare con la parte di sicurezza dell'applicazione.