Installazione del software

Installazione di EcoStruxure Machine Expert con aggiuntivi richiesti

Per ulteriori informazioni, vedere Machine Expert - Guida di installazione.

NOTA: EcoStruxure Machine Expert - Safety e SoSafe Programmable V2.x possono essere installati in parallelo.

Passo

Azione

1

Lanciare il tool EcoStruxure Machine Expert Installer dal desktop di Windows o dal menu Start.

2

Selezionare l'opzione Installa nuovo software.

3

Selezionare l'Origine da dove si intende eseguire l'installazione dei nuovi componenti.

4

Selezionare una Versione dall'elenco a discesa.

5

Fare clic su Avanti.

6

Nelle schermate seguenti, selezionare i componenti richiesti da installare:

oProgram Machine controller (Modicon)

Risultato: questo pacchetto comprende il supporto del Logic/Motion Controller in EcoStruxure Machine Expert.

oProgram Machine Safety

Risultato: viene installato il software EcoStruxure Machine Expert - Safety richiesto per programmare il Safety Logic Controller e configurare i dispositivi di sicurezza.

I componenti indicati costituiscono il requisito minimo per l'oggetto di questa guida di integrazione. Installare ulteriori componenti in base alle esigenze.

7

Fare clic su Avvia installazione.

Risultato: viene installata una versione di prova di durata limitata di EcoStruxure Machine Expert.

NOTA: Quando si avvia Machine Expert - Safety per la prima volta, occorre registrarsi una volta per attivare una licenza della versione di prova.

Tool per aggiornamenti del firmware

L'aggiornamento del firmware del Logic/Motion Controller deve essere eseguito con il software EcoStruxure Machine Expert Controller Assistant. Per aggiornare il Safety Logic Controller e altri dispositivi (TM5/TM7), è necessario il software Device Assistant. Installare questi tool come descritto in Machine Expert - Guida di installazione, se richiesto.

Adattamento dell'installazione di EcoStruxure Machine Expert

Se EcoStruxure Machine Expert è già installato sul PC senza aggiuntivo di sicurezza o senza supporto M262, adattare l'installazione esistente tramite EcoStruxure Machine Expert Installer. Aggiungere i componenti Program Machine controller (Modicon) e Program Machine Safety.

Procedere come descritto in Machine Expert - Guida di installazione, capitolo Modify Installed Software.

Attivazione di EcoStruxure Machine Expert

Passo

Azione

1

Lanciare il tool License Manager dal desktop di Windows o dal menu Start.

2

Fare clic su Activate.

3

Immettere l'Activation ID, fare clic su Avanti e seguire le istruzioni fornite nella finestra di dialogo.

Risultato: dopo la corretta attivazione, la Data di scadenza del software viene impostata su permanente in License Manager.