Codici di stato degli IO profilo specifici della funzione (FSP IO)
Code |
Descrizione |
Commento |
---|---|---|
0xC10CA100 |
S-0-1508.x.67 Comando procedura tunnel sub bus |
Il comando di procedura S-0-1508.x.67 Tunnel bus secondario è in corso. |
0xC10CA101 |
S-0-1508.x.67: Versione PDU tunnel bus secondario non supportata |
La versione tunnel richiesta non è supportata dallo slave. |
0xC10CA102 |
S-0-1508.x.67: Tipo SDU bus secondario non supportato |
Il tipo SDU bus secondario richiesto non è supportato dallo slave. |
0xC10CA103 |
S-0-1508.x.67: Versione SDU tunnel bus secondario non supportata |
La versione SDU richiesta non è supportata dallo slave. |
0xC10CA104 |
S-0-1508.x.67: Indice slave bus secondario errato |
Indice slave bus secondario non supportato (ad esempio, nessuna porta fisica disponibile per questo indice) o slave bus secondario non presente. |
0xC10CA105 |
S-0-1508.x.67: Lunghezza errata di SDU |
La lunghezza di SDU è diversa dal campo LengthOfSDU (vedere Intestazione tunnel bus secondario). |
0xC10CA106 |
S-0-1508.x.67: Lunghezza errata del SDU comando |
La lunghezza del comando SDU è diversa dal campo LengthOfCommandSDU (vedere Intestazione comando). |
0xC10CA107 |
S-0-1508.x.67: Risposta PDU troppo grande |
La PDU di risposta è troppo grande. Il master sercos invierà meno PDU di comando. |
0xC10CA108 |
S-0-1508.x.67: Overflow del buffer |
Overflow di buffer/code interni. |
0xC10CA120 |
S-0-1508.x.80 Comando procedura di riconfigurazione bus secondario |
Il comando di procedura S-0-1508.x.80 Riconfigurazione bus secondario è in corso. |
0xC10CA200 |
S-0-1500.x.21 Comando procedura di riconfigurazione bus locale |
Il comando di procedura S-0-1500.x.21 Riconfigurazione bus locale è in corso. |
0xC10CBC00 |
S-0-1500.x.12 Comando procedura di riorganizzazione della risorsa I/O |
Il comando di procedura S-0-1500.x.12 Riorganizzazione della risorsa I/O è in corso. |
0xC10CBC01 |
S-0-1500.x.12: Numero slot non valido/vietato |
Tentativo di inserire/sostituire un gruppo funzione IO generico con un numero slot non valido/vietato. |
0xC10CBC02 |
S-0-1500.x.12: Inserimento/sostituzione vietato di accoppiatore bus IO |
Tentativo di inserire/sostituire l'accoppiatore bus IO del gruppo funzione (S-0-1500.x.0). |
0xC10CBC03 |
S-0-1500.x.12: Gruppo funzione IO generico indefinito |
Tentativo di inserire/sostituire un gruppo funzione IO generico indefinito. |
0xC10CBC04 |
S-0-1500.x.12: Voci duplicate |
L'elenco di gruppi funzione inseriti/sostituiti (S-0-1500.x.4/11) contiene voci duplicate. |
0xC10CBC05 |
S-0-1500.x.12: Elenco non ordinato |
L'elenco dei gruppi funzionali inseriti/sostituiti (S-0-1500.x.4/11) non è in ordine crescente (numero slot, numero blocco dati). |
0xC10CBC0F |
S-0-1500.x.12: Rilevato errore di memoria |
Memoria disponibile insufficiente. |
Code |
Descrizione |
Commento |
---|---|---|
0xC10FA033 |
Errore di configurazione lunghezza dati |
Almeno una delle lunghezze degli slave bus secondario date negli IDN S-0-1508.x.76 Elenco di lunghezze dati uscita slave bus secondario risp. S-0-1508.x.78 L'elenco di lunghezze dati ingresso slave bus secondario collegati è maggiore delle lunghezze configurate. |
0xC10FA043 |
Il bus secondario funziona in modo asincrono (rispetto al ciclo bus Sercos) |
Solo in caso di bus secondario sincrono configurato in CP4. |
Code |
Descrizione |
Commento |
---|---|---|
0xC10x0000 |
Nessun errore |
- |
0xC10x1000 |
Errore generale |
Consultare il manuale o rivolgersi al team di assistenza del produttore. |
0xC10x2000 |
Corrente |
Errore corrente generale. |
0xC10x2100 |
Corrente sul lato di ingresso del dispositivo |
Errore relativo all'alimentazione del dispositivo o indica sul "lato ingresso dispositivo". |
0xC10x2110 |
Errore di cortocircuito/terra |
- |
0xC10x2120 |
Errore di terra |
Errore di terra su alimentazione dispositivo - generale. |
0xC10x2130 |
Cortocircuito |
Cortocircuito su tensione dispositivo - generale (ad esempio, 24 V e GND). |
0xC10x2136 |
Cortocircuito su VCC |
- |
0xC10x2137 |
Cortocircuito su massa |
- |
0xC10x2140 |
Cortocircuito periferica |
Cortocircuito / circuito incrociato sulla periferica. |
0xC10x2141 |
Uscita in circuito incrociato |
Circuito incrociato tra uscite di segnale e/o uscite di segnale e altre tensioni. |
0xC10x2142 |
Uscita in circuito incrociato e segnale orologio |
Circuito incrociato tra un'uscita di segnale e un segnale di orologio. |
0xC10x2146 |
Ingresso in cortocircuito su VCC |
Cortocircuito (circuito incrociato) di un ingresso segnale su VCC. |
0xC10x2147 |
Ingresso in cortocircuito su GND |
Cortocircuito (circuito incrociato) di un ingresso segnale su GND. |
0xC10x2150 |
Linee segnale aperte |
Linee segnale aperte (segnale di ingresso non collegato). |
0xC10x2160 |
Interruzione linea di segnale |
Interruzione linea di segnale/interruzione cavo (segnale di ingresso) |
0xC10x2180 |
Ingresso non attivato |
Ingresso non attivato (non operativo) |
0xC10x2181 |
Connessione ingressi |
Errore circuito ingresso (ad esempio, carico). |
0xC10x2200 |
Corrente all'interno del dispositivo |
Errore che influisce sugli alimentatori interni o segnali "dispositivo interno". |
0xC10x2213 |
Sovracorrente all'avvio |
- |
0xC10x2214 |
Sovracorrente durante il funzionamento |
- |
0xC10x2220 |
Sovracorrente continua |
Sovracorrente continua da sorgente di tensione interna. |
0xC10x2230 |
Errore di cortocircuito/terra |
Errore di cortocircuito/terra di una sorgente di tensione interna. |
0xC10x2240 |
Errore di terra |
- |
0xC10x2250 |
Cortocircuito |
- |
0xC10x2300 |
Corrente sul lato di uscita del dispositivo |
Errore nell'alimentazione o nei segnali per la periferica collegata al dispositivo (lato uscita dispositivo). |
0xC10x2310 |
Sovracorrente continua |
Sovracorrente continua su alimentazione periferica - generale. |
0xC10x2320 |
Errore di cortocircuito/terra |
Errore di cortocircuito/terra nell'alimentazione periferica - generale. |
0xC10x2330 |
Errore di terra |
Errore di terra nella tensione di alimentazione periferica. |
0xC10x2340 |
Cortocircuito |
Cortocircuito/sovraccarico sulla periferica. |
0xC10x2344 |
Sovraccarico sull'uscita |
Sovraccarico di un'uscita segnale. |
0xC10x2345 |
Sovraccarico dell'alimentazione del sensore |
Sovraccarico di un'alimentazione di origine. |
0xC10x2346 |
Cortocircuito su VCC |
Cortocircuito (circuito incrociato) di un'uscita di segnale su VCC. |
0xC10x2347 |
Cortocircuito su terra |
Cortocircuito (circuito incrociato) di un'uscita di segnale su GND. |
0xC10x2350 |
Interruzione |
Linee segnale continuamente aperte (uscita). |
0xC10x2360 |
Rottura filo |
Interruzione linea di segnale/interruzione cavo (segnale di uscita) |
0xC10x2370 |
Circuito incrociato |
Circuito incrociato. |
0xC10x2371 |
Uscite circuito incrociato |
Circuito incrociato tra uscite di segnale e/o uscite di segnale e altre tensioni. |
0xC10x2372 |
Orologio/uscite circuito incrociato |
Circuito incrociato tra un'uscita di segnale e un segnale di orologio. |
0xC10x2380 |
Uscita non attivata (non operativa) |
- |
0xC10x2381 |
Errore circuito uscita di segnale (ad esempio, carico) |
- |
0xC10x3000 |
Tensione |
- |
0xC10x3100 |
Tensione di rete |
Tensione sul lato di ingresso del dispositivo-alimentazione. |
0xC10x3110 |
Sovratensione di rete |
- |
0xC10x3120 |
Sottotensione della rete |
- |
0xC10x3130 |
Errore di rete |
- |
0xC10x3134 |
Sequenza di fase |
- |
0xC10x3140 |
Frequenza di rete |
- |
0xC10x3141 |
Frequenza troppo alta |
- |
0xC10x3142 |
Frequenza troppo bassa |
- |
0xC10x3150 |
Polarità della tensione di alimentazione |
Polarità della tensione di alimentazione inversa. |
0xC10x3180 |
Ingresso segnale - generale |
Errore che influisce sull'ingresso di segnale - generale. |
0xC10x3181 |
Linea segnale aperta (ingresso) |
- |
0xC10x3182 |
Rottura filo |
Interruzione linea di segnale/interruzione cavo (segnale di ingresso) |
0xC10x3183 |
Cambio segnale imprevisto |
Cambio segnale imprevisto su ingresso segnale. |
0xC10x3184 |
Sovratensione a ingresso segnale |
Tensione maggiore del campo consentito. |
0xC10x3185 |
Tensione segnale in area indefinita |
- |
0xC10x3186 |
Sottotensione a ingresso segnale |
Tensione minore del campo consentito. |
0xC10x3200 |
Tensione all'interno del dispositivo |
Errore che influisce sugli alimentatori interni o segnali "dispositivo interno". |
0xC10x3210 |
Sovratensione all'interno del dispositivo |
- |
0xC10x3220 |
Sottotensione all'interno del dispositivo |
- |
0xC10x3230 |
Errore di carica |
- |
0xC10x3300 |
Tensione di uscita |
Tensione sul lato di uscita del dispositivo, ad esempio, tensione di alimentazione o di lavoro per parti esterne. |
0xC10x3310 |
Sovratensione uscita |
- |
0xC10x3320 |
Sottotensione di uscita |
- |
0xC10x3400 |
Tensione di alimentazione |
Errore tensione di alimentazione per la periferica. |
0xC10x3401 |
Tensione di alimentazione - sovratensione |
Tensione di alimentazione periferica - sovratensione. |
0xC10x3402 |
Tensione di alimentazione - assente |
Tensione di alimentazione periferica - non disponibile. |
0xC10x3403 |
Tensione di alimentazione - sottotensione |
Tensione di alimentazione periferica - sottotensione. |
0xC10x3410 |
Alimentazione sensore - comune |
- |
0xC10x3411 |
Sottotensione alimentazione sensore |
- |
0xC10x3412 |
Alimentazione sensore assente |
- |
0xC10x3413 |
Sovratensione alimentazione sensore |
- |
0xC10x3420 |
Alimentazione attuatore - comune |
- |
0xC10x3421 |
Sottotensione alimentazione attuatore |
- |
0xC10x3422 |
Alimentazione attuatore assente |
- |
0xC10x3423 |
Sovratensione alimentazione attuatore |
- |
0xC10x4000 |
Temperatura |
Temperatura - non nell'intervallo consentito |
0xC10x4100 |
Temperatura ambiente |
- |
0xC10x4110 |
Sovratemperatura ambiente |
Temperatura in eccesso nell'area circostante. |
0xC10x4120 |
Sotto temperatura ambiente |
Temperatura bassa nell'area circostante. |
0xC10x4130 |
Temperatura ingresso aria |
- |
0xC10x4140 |
Temperatura aria di scarico |
- |
0xC10x4200 |
Temperatura apparecchio |
- |
0xC10x4210 |
Sovratemperatura apparecchio |
Temperatura in eccesso nel dispositivo. |
0xC10x4220 |
Sottotemperatura dispositivo |
Temperatura insufficiente nel dispositivo. |
0xC10x4300 |
Temperatura esterna (ad esempio, azionamento) |
Temperatura di un dispositivo periferico esterno (ad esempio, azionamento) non corretta. |
0xC10x4310 |
Sovratemperatura esterna (ad esempio, azionamento) |
Temperatura in eccesso nel dispositivo periferico esterno (ad esempio, azionamento). |
0xC10x4320 |
Sottotemperatura esterna (ad esempio, azionamento) |
Temperatura insufficiente nel dispositivo periferico esterno (ad esempio, azionamento). |
0xC10x4400 |
Temperatura di mandata |
Temperatura alimentatore non corretta. |
0xC10x4410 |
Sovratemperatura alimentatore |
Temperatura in eccesso dell'alimentatore. |
0xC10x4420 |
Sottotemperatura alimentatore |
Temperatura insufficiente dell'alimentatore. |
0xC10x5000 |
Hardware del dispositivo (solo all'interno dell'alloggiamento del dispositivo) |
- |
0xC10x5010 |
Errore del componente |
- |
0xC10x5100 |
Supply |
Errore nell'alimentatore e attraverso il dispositivo. |
0xC10x5110 |
Bassa tensione di alimentazione |
Per le tensioni interne 24 V, 5 V, 3,3 V, 3,0 V, 2,5 V, 1,8 V. |
0xC10x5120 |
Alimentazione dell'aria |
- |
0xC10x5130 |
Alimentazione per vernice |
- |
0xC10x5140 |
Alimentazione per circuito intermedio |
- |
0xC10x5150 |
Alimentazione per iniziatore |
Errore alimentazione di un sensore esterno che avviene dall'interno del dispositivo. |
0xC10x5151 |
Cortocircuito interno |
- |
0xC10x5160 |
Alimentazione per dispositivi periferici |
Errore alimentazione di periferiche esterne che avviene dall'interno del dispositivo. |
0xC10x5200 |
Sistema di controllo |
- |
0xC10x5210 |
Circuiti di misurazione |
- |
0xC10x5220 |
Schede del computer |
- |
0xC10x5230 |
Comunicazione (all'interno del dispositivo) |
Comunicazione (solo dispositivo interno) interrotta. |
0xC10x5300 |
Unità di visualizzazione |
- |
0xC10x5400 |
Sezione di potenza |
Errore nella sezione di potenza del dispositivo. |
0xC10x5410 |
Stadi finali |
- |
0xC10x5420 |
Invertitore |
- |
0xC10x5430 |
Stadi di ingresso |
- |
0xC10x5440 |
Contattori |
- |
0xC10x5450 |
Fusibili |
- |
0xC10x5500 |
Comunicazione con modulo add-on |
- |
0xC10x5600 |
memoria interna |
Errore nella memoria interna. |
0xC10x5610 |
RAM |
Errore RAM installata in permanenza. |
0xC10x5620 |
EPROM |
Errore EPROM installata in permanenza. |
0xC10x5630 |
EEPROM |
Errore EEPROM installata in permanenza. |
0xC10x5640 |
Memoria flash |
Errore flash installata in permanenza. |
0xC10x6000 |
Software del dispositivo |
Errore software del dispositivo. |
0xC10x6010 |
Reset del software (watchdog) |
Reset del software (watchdog) effettuato. |
0xC10x6100 |
Software interno (Flexware) |
Errore software interno (Flexware). |
0xC10x6110 |
Flexware mancante |
- |
0xC10x6120 |
Flexware non coerente |
- |
0xC10x6130 |
Applicazione non ancora pronta |
Applicazione nel dispositivo non ancora pronta (parte dell'applicazione ancora in avvio, auto test in esecuzione e così via). |
0xC10x6200 |
Software applicativo |
Errore nel software utente sul dispositivo. |
0xC10x6300 |
Registrazione dei dati non OK |
Parametro utente (record dati) non corretto. |
0xC10x6310 |
Manca il parametro |
Perdita dei parametri utente memorizzati internamente. |
0xC10x6320 |
Errore parametro |
Incoerenza tra parametri utente memorizzati internamente (ad esempio, identificati da CRC). |
0xC10x6330 |
Parametro non ancora inizializzato |
Parametri utente (avvio) non ancora inizializzati. |
0xC10x6800 |
Configurazione |
Configurazione dispositivo non corretta. |
0xC10x6810 |
Doppia assegnazione dati processo |
Doppia assegnazione dati nella configurazione dati processo. |
0xC10x7000 |
Errore moduli aggiuntivi |
Collegati in permanenza al dispositivo, possono essere applicati dall'utente, se necessario, parte del dispositivo completo, in genere forniti con il dispositivo. |
0xC10x7100 |
Alimentazione |
Errore nella sezione di potenza. |
0xC10x7140 |
Relè/contattore sostituibile |
Errore relè/contattore sostituibile (dall'utente). |
0xC10x7150 |
Fusibile sostituibile |
Errore fusibile sostituibile (dall'utente). |
0xC10x7200 |
Circuito di misurazione |
- |
0xC10x7300 |
Sensore |
Errore nel sensore (componente collegato in permanenza al dispositivo). |
0xC10x7400 |
Scheda del computer |
Errore nel circuito di calcolo. |
0xC10x7500 |
Comunicazione |
Interruzione comunicazione con gruppo aggiuntivo. |
0xC10x7600 |
Memoria dati |
Errore nella memoria esterna. |
0xC10x7610 |
RAM |
Errore RAM sostituibile. |
0xC10x7620 |
EPROM |
Errore EPROM sostituibile. |
0xC10x7630 |
EEPROM |
Errore EEPROM sostituibile. |
0xC10x7640 |
Memoria flash |
Errore flash sostituibile. |
0xC10x7700 |
Errore cavo circuito aperto |
- |
0xC10x7710 |
Circuito aperto in cavo sensore |
- |
0xC10x8000 |
Monitoraggio |
Monitoraggio della funzione dispositivo. |
0xC10x8100 |
Comunicazione |
Interruzione comunicazione bus di campo. |
0xC10x8110 |
Monitoraggio dei dati di processo |
Timeout scaduto aggiornamento dati processo. |
0xC10x8120 |
Monitoraggio host |
Timeout scaduto aggiornamento dati host. |
0xC10x8121 |
Timeout scaduto handshake canale dati processo |
- |
0xC10x8150 |
Errore gestione buffer |
- |
0xC10x8151 |
Buffer trasmissione, generale |
- |
0xC10x8152 |
Buffer trasmissione pieno |
- |
0xC10x8153 |
Overflow buffer trasmissione |
- |
0xC10x8159 |
Buffer ricezione, generale |
- |
0xC10x815A |
Buffer ricezione pieno |
- |
0xC10x815B |
Overflow buffer ricezione |
- |
0xC10x8200 |
Controllo loop chiuso |
- |
0xC10x8210 |
Deviazione sistema alta |
La deviazione specifica del produttore prevista è più lunga di un periodo di tempo specificato. |
0xC10x8211 |
Numero massimo di variabili manipolate raggiunta |
- |
0xC10x8220 |
Deviazione di sistema |
La deviazione specifica del produttore prevista è più lunga di un tempo specificato. |
0xC10x8221 |
Numero minimo di variabili manipolate raggiunto |
- |
0xC10x8900 |
Sensori |
Errore su sensore esterno (dispositivo separato). |
0xC10x8910 |
Superamento del campo di misurazione |
- |
0xC10x8920 |
Superamento per difetto del campo di misurazione |
- |
0xC10x8930 |
Circuito aggiuntivo per errore sensore esterno |
- |
0xC10x8A00 |
Attuatori |
Errore in attuatore esterno. |
0xC10x8B00 |
Manutenzione preventiva richiesta |
Monitoraggio condizione. |
0xC10x8F00 |
Errore sicurezza funzionale |
- |
0xC10x8F01 |
Violazione simmetria |
Commutazione sequenza errata, monitoraggio tempo differenza, antivalente, equivalente). |
0xC10x8F08 |
Errore test attivazione |
Impossibile attivare uscita quando inattiva. |
0xC10x8F09 |
Errore test disattivazione |
Impossibile disattivare uscita quando attiva. |
0xC10x8F0F |
Stato non operativo |
Un modulo di I/O è in stato non operativo e arrestato. |
0xC10x9000 |
Errore esterno |
Errori sui dispositivi esterni. |
0xC10xA000 |
Slave bus secondario |
- |
0xC10xA001 |
Slave bus secondario assente |
Il master bus secondario non trova lo slave bus secondario previsto. |
0xC10xA002 |
Presente slave bus secondario errato |
Uno slave bus secondario individuato non corrisponde allo slave bus secondario previsto (nel caso in cui queste informazioni siano memorizzate nel master bus secondario). |
0xC10xA003 |
Sostituzione compatibile |
Lo slave bus secondario previsto è stato sostituito da uno compatibile. |
0xC10xA004 |
Errore numero di slave bus secondario (troppi slave) |
Il numero di slave bus secondario individuati è maggiore del numero di quelli previsti. |
0xC10xA010 |
Errori del dispositivo |
Uno o più slave bus secondario segnalano errori. |
0xC10xA012 |
Applicazione bus secondario non pronta |
L'applicazione sullo slave bus secondario non è pronta. Impossibile elaborare dati. |
0xC10xA013 |
Reset slave bus secondario |
Esecuzione slave bus secondario con reset. |
0xC10xA014 |
Errore parametro slave bus secondario |
La parametrizzazione dello slave bus secondario manca o è errata. |
0xC10xA020 |
Errore di comunicazione |
La comunicazione di base del bus secondario non funziona correttamente (ad esempio, a causa di un errore di velocità baud). |
0xC10xA021 |
Errore bus secondario - timeout (Interruzione) |
Errore di timeout rilevato nel bus secondario. Nessun telegramma ricevuto entro il tempo di timeout dal master bus secondario. |
0xC10xA022 |
Più errori di trasmissione sul bus secondario |
La comunicazione bus secondario è interrotta. Troppi cicli inutilizzabili. |
0xC10xA023 |
Errore di comunicazione dati I/O bus secondario |
La comunicazione bus secondario è interrotta. Troppi cicli inutilizzabili. Sono interessati solo i telegrammi dati. |
0xC10xA024 |
Errore di comunicazione dati gestione bus secondario |
La comunicazione bus secondario è interrotta. Troppi cicli inutilizzabili. Sono interessati solo i telegrammi di gestione. |
0xC10xA030 |
Errore di configurazione bus secondario |
La configurazione (numero o tipo di slave bus secondario) non corrisponde alla configurazione richiesta. |
0xC10xA031 |
Configurazione I/O mappata due volte |
Dati I/O da due generatori diversi assegnati a un singolo utilizzatore. |
0xC10xA040 |
Errori comuni |
Causa non specificata. Il manuale del dispositivo contiene ulteriori informazioni. |
0xC10xA041 |
Errore hardware bus secondario |
Rilevato un errore hardware. |
0xC10xA042 |
Errore firmware bus secondario |
Rilevato un errore firmware interno. |
0xC10xB000 |
Bus locale (bus di sistema della stazione modulare) |
- |
0xC10xB001 |
Modulo bus locale assente |
- |
0xC10xB002 |
Presente modulo bus locale non corretto |
- |
0xC10xB003 |
Sostituzione compatibile |
Il modulo bus locale previsto è stato sostituito da un modulo bus compatibile. |
0xC10xB004 |
Errore numero moduli bus locale (troppi moduli) |
Il numero di moduli bus locale individuati è maggiore del numero di moduli bus locale previsti. |
0xC10xB010 |
Errori del dispositivo |
Errore nel modulo bus locale. |
0xC10xB012 |
Applicazione non pronta sul modulo bus locale |
- |
0xC10xB013 |
Reset modulo bus locale |
- |
0xC10xB014 |
Parametrizzazione modulo bus locale assente o errata |
- |
0xC10xB020 |
Errore di comunicazione |
- |
0xC10xB021 |
Bus locale: errore - timeout (interruzione) |
- |
0xC10xB022 |
Errore di trasmissione multiplo sul bus locale |
- |
0xC10xB023 |
Bus locale: errore di comunicazione dati I/O |
- |
0xC10xB024 |
Bus locale: errore di comunicazione dati di gestione |
- |
0xC10xB025 |
Errore topologia anello |
La topologia anello è interrotta. |
0xC10xB030 |
Bus locale: errore di configurazione |
- |
0xC10xB031 |
Configurazione I/O mappata due volte |
- |
0xC10xB032 |
Bus locale asincrono rispetto a sistema di superordinate |
- |
0xC10xB040 |
Errori comuni |
- |
0xC10xB041 |
Bus locale: errore hardware |
Il modulo deve essere sostituito. |
0xC10xB042 |
Bus locale: errore firmware |
Il firmware del modulo o l'intero modulo deve essere sostituito. |
0xC10xB043 |
Bus locale in esecuzione asincrona |
In rapporto al ciclo del bus Sercos. |
0xC10xF000 |
Funzioni aggiuntive |
- |