storetm3bus_w: cambio della modalità di gestione TM3

Descrizione della funzione

Questa funzione consente all'applicazione del controller di cambiare la modalità di gestione errori TM3 (passiva/attiva) e di riavviare manualmente il bus TM3.

Libreria e spazio dei nomi

Nome della libreria: TM3System

Spazio dei nomi: SEC_TM3Sys

Rappresentazione grafica

G-SE-0073866.2.gif-high.gif

 

 

Rappresentazione IL e ST

Per la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento al capitolo Rappresen­tazione di funzioni e blocchi funzione.

Descrizione delle variabili di I/O

Nella tabella seguente viene descritta la variabile di ingresso:

L'ingresso

Tipo

Commento

pTm3Bus_W

PUNTATORE A TM3_BUS_W_STRUCT

Puntatore alla struttura TM3_BUS_W.

Nella tabella seguente è descritta la variabile di uscita:

Uscita

Tipo

Commento

storetm3bus_w

BOOL

TRUE = indica che l'azione è stata conclusa correttamente.