CommunicationErrorCodes: codici degli errori di comunicazione
Il tipo enumerato CommunicationErrorCodes contiene informazioni sulla diagnostica delle comunicazioni, come le interruzioni e gli errori rilevati. Contiene questi valori:
Enumeratore |
Valore (hex) |
Descrizione |
---|---|---|
CommunicationOK |
00 |
Lo scambio è valido. |
TimedOut |
01 |
Lo scambio si è interrotto allo scadere del timeout. |
Canceled |
02 |
Lo scambio è stato interrotto da una richiesta dell'utente (il comando Abort). |
BadAddress |
03 |
Il formato dell'indirizzo non è corretto. |
BadRemoteAddr |
04 |
L'indirizzo remoto non è corretto. |
BadMgtTable |
05 |
Il formato della tabella di gestione non è corretto. |
BadParameters |
06 |
I parametri specifici non sono corretti. |
ProblemSendingRq |
07 |
Si è verificato un problema durante l'invio della richiesta alla destinazione. |
SystemRessourceMissing |
0B |
Manca una risorsa di sistema. |
BadTransactionNb |
0C |
Il numero della transazione non è corretto. |
BadLength |
0E |
La lunghezza non è corretta. |
ProtocolSpecificError |
FE |
Il codice di errore delle operazioni contiene un codice specifico del protocollo. |
Refused |
FF |
Il messaggio è stato rifiutato. |