Dial: comunicazioni aperte e trasparenti

Introduzione

Il controller può comunicare con un dispositivo remoto tramite un modem con il blocco funzione Dial:

G-SE-0001863.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: con un modem GSM sono anche possibili comunicazioni trasparenti.

Il blocco funzione Dial esegue il comando Dial per stabilire una comunicazione trasparente tra i modem. Se xDone è TRUE, la comunicazione può iniziare con il protocollo configurato (Modbus, EcoStruxure Machine Expert o ASCII).

Rappresentazione grafica

G-SE-0002253.1.gif-high.gif

 

 

Descrizione delle variabili I/O

L'ingresso

Tipo

Descrizione

phoneNb

STRING

L'ingresso phoneNb contiene il numero di telefono del modem chiamato.

NOTA: I parametri di ingresso e di uscita comuni a tutti i blocchi funzione delle librerie modem sono descritti in altre sezioni.

Esempio

Questa figura mostra la dichiarazione e l'utilizzo della funzione Dial:

G-SE-0002508.1.jpg