Il blocco funzione SendSMS viene utilizzato per stabilire una connessione con un modem GSM e per inviare un SMS a un ricevitore specificato. Il controller, ad esempio, può inviare SMS quando viene attivato un trigger di trasmissione di un allarme a un telefono cellulare specificato:
NOTA:
Assicurarsi di predisporre il modem GSM configurato correttamente nel seguente modo:
oVerificare che la SIM card nel modem non sia bloccata.
oAccertarsi che il numero di telefono del server per gli SMS sia valido.
È possibile utilizzare il blocco funzione ConfigSim per impostare correttamente questi parametri dal programma applicativo.
Descrizione delle variabili I/O
|
L'ingresso |
Tipo |
Descrizione |
|---|---|---|
|
phoneNb |
STRING |
L'ingresso phoneNb contiene il numero di telefono del ricevitore. |
|
smsText |
STRING(255) |
L'ingresso smsText contiene il corpo del messaggio di testo (massimo 255 caratteri). |
Questa figura mostra la dichiarazione e l'utilizzo della funzione ReceiveSMS: