Messa in servizio

 

Messa in servizio

 

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

SCOSSE ELETTRICHE E COMPORTAMENTO IMPREVISTO

oImpedire che corpi estranei (quali trucioli, viti o pezzi di filo metallico) possano penetrare all'interno del prodotto.

oVerificare il corretto alloggiamento in sede delle guarnizioni e dei passacavi per prevenire inquinamenti dovuti, ad esempio, a sedimentazioni e umidità.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

In caso di errato collegamento o di errori di altro genere, i sistemi di azionamento possono eseguire movimenti inattesi.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

MOVIMENTO INATTESO

oAccertarsi che il cablaggio sia corretto.

oAvviare il sistema solo se non vi sono persone od ostacoli all'interno della zona operativa.

oEseguire le prime corse di controllo senza carichi collegati.

oToccare l'albero del motore o gli elementi di azionamento ad esso collegati solo quanto è stata interrotta l'alimentazione di tutte le connessioni.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

In caso di utilizzo di combinazioni non consentite di azionamento e motore, i sistemi di azionamento possono eseguire movimenti involontari. Anche in caso di impiego di motori simili permane un certo livello di rischio dovuto alla diversa regolazione del sistema encoder. Anche se i connettori per l'attacco motore e la connessione dell'encoder risultano meccanicamente adatti, ciò non significa che il motore possa essere utilizzato.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

MOVIMENTO INATTESO

Utilizzare solo combinazioni ammesse di azionamento e motore.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Una lista degli azionamenti consentiti è presente nel capitolo Azionamenti consentiti.

Le parti rotanti possono provocare lesioni e catturare lembi di indumenti e capelli. I componenti allentati o non equilibrati possono essere catapultati all'esterno.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

PARTI MOBILI NON PROTETTE

Assicurarsi che non possano prodursi lesioni o danni materiali a causa degli elementi rotanti.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Le superfici metalliche del prodotto possono raggiungere durante l'esercizio temperature superiori a 70°C (158°F).

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

SUPERFICI MOLTO CALDE

oEvitare il contatto diretto con le superfici molto calde.

oNon collocare nelle immediate vicinanze di superfici molto calde componenti infiammabili o sensibili al calore.

oCon un ciclo di funzionamento a carico massimo assicurarsi che la dissipazione del calore sia sufficiente.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

I motori possono generare localmente forti campi elettrici e magnetici. Ciò può provocare anomalie ad apparecchi elettromagneticamente sensibili.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

CAMPI ELETTROMAGNETICI

oTenere lontane dal motore le persone con impianti elettronici come pace-maker.

oNon portare vicino al motore degli apparecchi sensibili alle emissioni elettromagnetiche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

DANNI IN CASO DI FORZE ECCESSIVE

oNon utilizzare il motore come gradino per salire all'interno o sopra la macchina.

oNon utilizzare il motore come elemento portante.

oUtilizzare le etichette di avvertimento e i dispositivi di protezione sulla macchina per evitare sollecitazioni sul motore.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

 

Passo

Azione

1

Verificare l'installazione meccanica.

2

Verificare l'installazione elettrica.

oTutti i conduttori di protezione di terra sono collegati?

oTutti i cavi e i connettori sono stati collegati e posati correttamente?

oI pressacavi sono fissati correttamente?

3

Verificare le condizioni ambientali.

oLe condizioni ambientali prescritte vengono rispettate?

4

Controllare gli elementi di uscita.

oGli elementi di uscita già installati sono equilibrati e orientati in modo corretto?

5

Controllare la linguetta sull'estremità dell'albero del motore.

oSe il motore è provvisto di linguetta e della sede corrispondente, la linguetta non deve essere inserita in caso di messa in servizio senza elemento di uscita, oppure deve essere adeguatamente bloccata.

6

Controllare il funzionamento del freno d'arresto.

oIl freno d'arresto è in grado di sostenere il carico massimo?

oPrima dell'avvio di un movimento il freno d'arresto viene rilasciato?

NOTA: Osservare le informazioni sulla messa in servizio contenute nel manuale del prodotto dell'azionamento.