Condizioni per il funzionamento
Caratteristica |
Unità |
Valore |
---|---|---|
Classe secondo IEC 60721-3-3 |
- |
3K3, 3Z12, 3Z2, 3B2, 3C1, 3M6 |
Temperatura ambiente1) (assenza di condensa e di ghiaccio) |
°C (°F) |
-20 ... 40 (-4 ... 104) |
Temperatura ambiente con riduzione della corrente dell'1% per °C (ogni 1,8 °F )1) |
°C (°F) |
40 ... 60 (104 ... 140) |
Umidità relativa (senza condensa) |
% |
5 ... 85 |
Altitudine di installazione2) |
m (ft) |
<1000 (<3281) |
Altitudine di installazione con riduzione di corrente dell'1% ogni 100 m (328 ft) a partire da 1000 m (3281 ft)2)3) |
m (ft) |
1000 ... 3000 (3281 ... 9843) |
1) Valori limite con motore flangiato (piastra in acciaio, altezza e larghezza = 2,5 * flangia motore, spessore 10 mm (0,39 in), foro centrato). 2) L'altitudine di installazione è riferita all'altezza sul livello del mare. 3) Per il corretto funzionamento dei motori SH3040, è necessario applicare un dispositivo di protezione dalle sovracorrenti separato quando l'utilizzo avviene ad altitudini comprese tra 2000 e 3000 m. |
Condizioni per il trasporto e lo stoccaggio
Il trasporto e lo stoccaggio devono avvenire in ambienti asciutti ed esenti da polvere.
Il tempo di stoccaggio è limitato essenzialmente dalla durata dei lubrificanti nei luoghi di immagazzinamento. Non conservare il prodotto per più di 36 mesi e far funzionare il motore di tanto in tanto.
Se il freno d'arresto non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, su componenti possono formarsi tracce di corrosione. La corrosione riduce la coppia di mantenimento. Vedere il capitolo Controllo/smerigliatura del freno d'arresto.
Caratteristica |
Unità |
Valore |
---|---|---|
Temperatura |
°C (°F) |
-40 ... 70 (-40 ... 158) |
Umidità relativa (senza condensa) |
% |
≤75 |
Set di combinazioni di classi secondo IEC 60721-3-2 |
|
IE 21 |
Per SH3040 ... SH3140
Caratteristica |
Valore |
---|---|
Vibrazioni, sinusoidali |
Prova di tipo con 10 passaggi secondo IEC 60068-2-6 0,15 mm (10 ... 60 Hz) 20 m/s2 (60 ... 500 Hz) |
Urti, semisinusoidali |
Prova di tipo con 3 sollecitazioni da urto in ogni direzione secondo IEC 60068-2-27 150 m/s2 (11 ms) |
Per SH3205
Caratteristica |
Valore |
---|---|
Vibrazioni, sinusoidali |
Prova di tipo con 10 passaggi secondo IEC 60068-2-6 0,35 mm (10 ... 60 Hz) 50 m/s2 (60 ... 150 Hz) |
Scosse continue |
Prova di tipo con 3 sollecitazioni da urto in ogni direzione secondo IEC 60068-2-29 200 m/s2 (6 ms) |
Compatibilità con sostanze esterne
Il motore è stato testato secondo lo stato attuale della tecnica per verificarne la compatibilità con molte sostanze note. Prima di utilizzare un nuovo prodotto, tuttavia, è opportuno eseguire una prova di compatibilità.
Caratteristica |
Unità |
Valore |
---|---|---|
Grado di protezione della carcassa motore |
IP65 |
Conforme alla norma IEC 60034-5 |
Grado di protezione del passante dell'albero senza anello di tenuta |
IP541) |
Conforme alla norma IEC 60034-5 |
Grado di protezione del passante dell'albero con anello di tenuta |
IP651) |
Conforme alla norma IEC 60034-5 |
Con versione hardware ≥RS03 Grado di protezione nella variante SH3∙∙∙∙∙∙∙∙∙1 senza aria compressa collegata |
Albero IP65 Carcassa IP65 |
Conforme alla norma IEC 60034-5 |
Con versione hardware <RS03 Grado di protezione nella variante SH3∙∙∙∙∙∙∙∙∙2 senza aria compressa collegata |
Albero IP65 Carcassa IP65 |
Conforme alla norma IEC 60034-5 |
Con versione hardware ≥RS03 Grado di protezione nella variante SH3∙∙∙∙∙∙∙∙∙1 con aria compressa collegata |
Albero IP67 Carcassa IP67 |
Conforme alla norma IEC 60034-5 |
Con versione hardware <RS03 Grado di protezione nella variante SH3∙∙∙∙∙∙∙∙∙2 con aria compressa collegata |
Albero IP67 Carcassa IP67 |
Conforme alla norma IEC 60034-5 |
1) In caso di posizione di montaggio IM V3 (albero di comando verticale, estremità dell'albero rivolta verso l'alto) viene raggiunto soltanto il grado di protezione IP 50. Il grado di protezione si riferisce soltanto al motore e non ai componenti annessi, come ad esempio un riduttore. |
Su richiesta i motori possono essere equipaggiati con un anello di tenuta albero. In questo modo si ottiene il grado di protezione IP65. Con l'anello di tenuta albero, la velocità massima risulta limitata a 6000 1/min.
Osservare i seguenti punti:
oL'anello di tenuta dell'albero è lubrificato inizialmente in fabbrica.
oIl funzionamento a secco delle guarnizioni aumenta l'attrito e riduce sensibilmente la durata degli anelli di tenuta.