Presentazione del SQL Gateway

Introduzione

Il SQL Gateway ha un ruolo centrale in un'architettura SQL. Poiché i controller, che fungono da client SQL, non possono accedere direttamente a un database SQL, il SQL Gateway funge da interfaccia per accedere al driver del database SQL.

G-SE-0053334.1.gif-high.gif

 

1   1 - n controller (client SQL)

2   Lettura dei dati

3   Scrittura dei dati

4   Gateway SQL

5   1...n server database

Installazione del SQL Gateway come servizio Windows

È necessario installare SQL Gateway in un PC con il sistema operativo Windows (consultare i Requisiti di sistema di seguito) collegato ai controller oltre che ai server del database tramite Ethernet. Dopo l'installazione, SQL Gateway avvia un servizio Windows ed è possibile accedervi tramite un'icona nell'area di notifica di Windows.

L'icona rappresenta stati diversi del servizio SQL Gateway:

Icona SQL Gateway

Descrizione

G-SE-0055061.1.gif-high.gif

 

 

Il servizio SQL Gateway è in esecuzione.

G-SE-0055062.1.gif-high.gif

 

 

Il servizio SQL Gateway è arrestato.

Requisiti di sistema

Il PC nel quale verrà installato SQL Gateway deve soddisfare i seguenti requisiti hardware:

Apparecchiatura

Minimo

Consigliato

Processore

Intel Core(TM) 2 Duo

(o equivalente)

Intel Core(TM) I7

(o equivalente)

RAM

500 MB

1 GB

Spazio libero su disco

500 MB, incluso lo spazio di memoria per l'installazione del software, lo spazio temporaneo per l'esecuzione e lo spazio necessario per il salvataggio delle applicazioni

1 GB per la completa installazione del software, spazio temporaneo per l'esecuzione e spazio per salvare le applicazioni

Periferiche

Mouse o dispositivo di puntamento compatibile

Accesso Web

L'attivazione Web richiede un sistema di accesso a Internet.

Nel PC per l'installazione di SQL Gateway deve essere installata una delle seguenti versioni di Windows:

oMicrosoft Windows  7 Professional Edition 32 bit

oMicrosoft Windows  7 Professional Edition 64 bit

oMicrosoft Windows  8.1 Professional Edition 32 bit

oMicrosoft Windows  8.1 Professional Edition 64 bit

oMicrosoft Windows  10 Professional Edition 32 bit

oMicrosoft Windows  10 Professional Edition 64 bit

EcoStruxure Machine Expert contenente la libreria SqlRemoteAccess va installato su un PC connesso ai controller e anche al PC SQL Gateway tramite Ethernet. La libreria SqlRemoteAccess fornisce blocchi funzionali client che consentono ai controller di collegarsi al database SQL per eseguire query SQL per lettura e scrittura dei dati.

NOTA: Per la creazione di certificati autofirmati per le connessioni Microsoft SQL Server, deve essere presente sul PC il tool MakeCert incluso in Microsoft Windows 7 SDK (Software Development Kit).

Concessione di licenza

Per eseguire SQL Gateway, è richiesta una licenza valida.

Dopo l'installazione, la licenza di prova di 42 giorni viene attivata automaticamente se non è disponibile una licenza permanente. Per attivare una licenza permanente, avviare il software License Manager di Schneider Electric installato insieme con SQL Gateway.

Le informazioni sulla licenza installata sono disponibili nella scheda Impostazioni > Licenza.