Configurazione della connessione al database MySQL con la Console Gateway SQL
Prima di configurare la connessione al database SQL con la Console Gateway SQL, verificare di aver già eseguito la procedura per stabilire una connessione SQL:
oPasso 1: configurare il PC in cui si intende installare SQL Gateway.
oPasso 2: configurare il database SQL.
oPasso 3: installare SQL Gateway.
Per configurare una connessione a un database MySQL, occorre innanzitutto configurare un Server di database generico per My SQL. In una seconda fase, configurare una o più Connessioni a database a specifici database MySQL accessibili tramite il Server di database.
Configurazione dell'accesso ai server di database MySQL
Passo |
Azione |
Nota |
---|---|---|
1 |
Nella scheda Configurazione di SQL Gateway, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Server di database nella struttura sul lato sinistro ed eseguire il comando Nuovo server di database. |
Risultato: viene creato un nuovo sottonodo con un nome predefinito. |
2 |
Immettere un Nome server univoco per identificare questo server di database. |
– |
3 |
Selezionare My SQL dall'elenco Tipo di server. |
Dopo aver selezionato My SQL come Tipo di server, vengono visualizzati i parametri di configurazione descritti in questo capitolo. |
4 |
Specificare l'Indirizzo server per identificare il PC su cui è in esecuzione il server del database. |
Se il server MySQL è in esecuzione sullo stesso PC di SQL Gateway, immettere localhost o un indirizzo IP di loopback, come 127.0.0.1. Se il server MySQL è in esecuzione in un altro PC, immettere il nome del computer remoto o l'indirizzo IP. |
5 |
Come Nome utente, immettere il nome di login dell'account utente MySQL da utilizzare per accedere al database MySQL. |
– |
6 |
Immettere la Password dell'account utente MySQL da utilizzare per accedere al database MySQL. |
– |
7 |
Selezionare il Protocollo di connessione per accedere al server di database MySQL dall'elenco. |
Selezionare il protocollo di connessione utilizzato dal server di database MySQL: oProtocollo di comunicazione TCP: Definire la Porta di comunicazione TCP/IP. Il valore predefinito è 3306. oProtocollo di comunicazione NamedPipe: Definire il Nome pipe per accedere al server MySQL. Il valore predefinito è MySQL. oProtocollo di comunicazione SharedMemory: Definire il Nome memoria condivisa per accedere al server MySQL. Il valore predefinito è MySQL. |
8 |
Fare clic sul pulsante Testa connessione a server per verificare se la connessione al server di database può essere stabilita con i parametri configurati. Risultato: viene visualizzato un messaggio che indica il risultato del test. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Risoluzione dei problemi. |
– |
Configurazione delle Connessioni a database
Passo |
Azione |
Nota |
---|---|---|
1 |
Nella scheda Configurazione di SQL Gateway, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Connessioni a database nella struttura ad albero sul lato sinistro ed eseguire il comando Nuova connessione a database. Risultato: viene creato un nuovo sottonodo con un nome predefinito. |
– |
2 |
Immettere un Nome connessione univoco per identificare questa connessione al database. |
Verificare che nella configurazione del client sia utilizzato esattamente il valore del parametro Nome connessione: L'elemento wsDbConnectionName configurato nella libreria EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess deve avere lo stesso identico valore del parametro Nome connessione. |
3 |
Dall'elenco Nome server, selezionare il server di database MySQL che ospita il database MySQL a cui si desidera effettuare la connessione. |
L'elenco Nome server contiene voci per i server definiti nel nodo Server di database. Dopo aver selezionato un server di database MySQL come Nome server, vengono visualizzati i parametri di configurazione descritti in questo capitolo. |
4 |
Specificare il Nome database di MySQL. |
Alcuni tool MySQL (come MySQL Workbench) utilizzano il termine Schema per indicare il database. |
5 |
Per aggiungere ulteriori parametri alla configurazione della connessione al database MySQL, fare clic sul pulsante Seleziona e attivare i parametri prescelti nella finestra di dialogo Seleziona proprietà. Risultato: dopo aver confermato la selezione con OK, i parametri selezionati vengono visualizzati nell'editor ed è possibile configurarli. |
– |
6 |
Fare clic sul pulsante Testa connessione a database per verificare se la connessione al database può essere stabilita con i parametri configurati. Risultato: viene visualizzato un messaggio che indica il risultato del test. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Risoluzione dei problemi. |
– |