La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

Montaggio di un modulo direttamente su una superficie a pannello

Panoramica

Questa sezione mostra come installare il modulo utilizzando il kit di montaggio su pannello. La sezione contiene inoltre lo schema dei fori di montaggio per tutti i moduli. Il modulo in uso può essere diverso dalle illustrazioni ma la procedura è comunque valida.

Installazione del kit di montaggio su pannello

Passo

Azione

1

Rimuovere la graffa di fissaggio dalla parte posteriore del modulo spingendola verso l'alto.

2

Inserire la fascetta di montaggio, con il gancio inserito per ultimo, nella scanalatura da cui è stata rimossa la graffa di fissaggio.

3

Fare scorrere la fascetta di montaggio inserendola nella scanalatura fino a che il gancio non entra nella cavità del modulo.

La seguente illustrazione mostra come fissare il kit di montaggio TWDXMT5 a un modulo:

G-GR-0005852.1.gif-high.gif

 

 

Schema dei fori di montaggio per i moduli

Lo schema seguente mostra il layout dei fori di montaggio per tutti i moduli:

G-GR-0005846.2.gif-high.gif