La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

Descrizione generale

Introduzione

La gamma di moduli di I/O TM2 include

oModuli di ingresso

oModuli di uscita

oModuli misti di ingresso/uscita

I moduli di I/O digitale TM2 sono dotati di connettore HE10, di una morsettiera a molla non rimovibile, oppure di morsettiera a vite rimovibile. Per i moduli che dispongono di connettore HE10, è disponibile una serie di prodotti noti come Telefast 2 che consentono il rapido collegamento dei moduli di I/O digitali a sensori ed attuatori (per maggiori informazioni fare riferimento al catalogo di Telefast 2).

Caratteristiche dei moduli

La seguente tabella elenca le caratteristiche dei moduli di I/O digitali, con tipo di canale, tensione/corrente e tipo di morsettiera corrispondenti:

Modulo di riferimento

Canali

Tipo di canale

Tensione/corrente

Tipo di morsettiera

Pagina di riferimento

Moduli di ingresso

TM2DAI8DT

8

Ingressi

120 Vac

7,5 mA

Morsettiera a vite rimovibile

TM2DAI8DT

TM2DDI8DT

8

Ingressi

24 Vdc

7 mA

Morsettiera a vite rimovibile

TM2DDI8DT

TM2DDI16DT

16

Ingressi

24 Vdc

7 mA

Morsettiera a vite rimovibile

TM2DDI16DT

TM2DDI16DK

16

Ingressi

24 Vdc

5 mA

Connettore HE10

TM2DDI16DK

TM2DDI32DK

32

Ingressi

24 Vdc

5 mA

Connettore HE10

TM2DDI32DK

Moduli di uscita

TM2DRA8RT

8

Uscite

Relè

30 Vdc/230 Vac

2 A max

Morsettiera a vite rimovibile

TM2DRA8RT

TM2DRA16RT

16

Uscite

Relè

30 Vdc/230 Vac

2 A max

Morsettiera a vite rimovibile

TM2DRA16RT

TM2DD08UT

8

Uscite

Transistor sink

24 Vdc

0,3 A max per uscita

Morsettiera a vite rimovibile

TM2DDO8UT

TM2DD08TT

8

Uscite

Transistor source

24 Vdc

0,5 A max per uscita

Morsettiera a vite rimovibile

TM2DDO8TT

TM2DDO16UK

16

Uscite

Transistor sink

24 Vdc

0,1 A max per uscita

Connettore HE10

TM2DDO16UK

TM2DDO16TK

16

Uscite

Transistor source

24 Vdc

0,4 A max per uscita

Connettore HE10

TM2DDO16TK

TM2DDO32UK

32

Uscite

Transistor sink

24 Vdc

0,1 A max per uscita

Connettore HE10

TM2DDO32UK

TM2DDO32TK

32

Uscite

Transistor source

24 Vdc

0,4 A max per uscita

Connettore HE10

TM2DDO32TK

Moduli misti

TM2DMM8DRT

4

4

Ingressi

Uscite

Relè

24 Vdc/7 mA

30 Vdc/230Vac

2 A max

Morsettiera a vite rimovibile

TM2DMM8DRT

TM2DMM24DRF

16

8

Ingressi

Uscite

Relè

24 Vdc/7 mA

30 Vdc/230Vac

2 A max

Morsettiera a molla non rimovibile

TM2DMM24DRF