La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

Descrizione fisica

Introduzione

Questa sezione descrive le parti di 3 moduli di I/O digitali, uno con connettore HE10, uno con morsettiera a vite rimovibile e uno con morsettiera a molla non rimovibile. In generale, i moduli con connettore HE10 hanno un codice di riferimento che termina con K, mentre i moduli con morsettiera hanno un codice di riferimento che termina con T. Il modulo di I/O in uso può essere diverso dalle illustrazioni ma le parti saranno le stesse.

Illustrazione

Le illustrazioni seguenti mostrano le parti dei 3 moduli di I/O digitali:

G-RU-0010163.1.gif-high.gif

 

 

Elementi

La seguente tabella descrive i diversi elementi dei 3 moduli di I/O digitali illustrati sopra:

Etichetta

TM2DDI8DT

TM2DDO16TK

TM2DMM24DRF

1

Connettore di espansione per il collegamento elettrico (uno per ogni lato, il lato destro non è mostrato). È progettato per dare continuità al collegamento elettrico tra i moduli connessi.

2

Morsettiera a vite rimovibile (fornita insieme al modulo)

Connettore HE10

Morsettiera a molla non rimovibile

3

Meccanismo di chiusura per il collegamento al modulo precedente

4

Led per la diagnostica dei canali e del modulo

5

Graffa di fissaggio