La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

Collegamento del modulo TM2DDO8UT

Introduzione

Il TM2DDO8UT è un modulo di uscita transistor a 8 canali.

Questo modulo è dotato di una morsettiera a vite rimovibile per il collegamento delle uscite.

Regole per il cablaggio

Vedere Requisiti di cablaggio.

Schema di cablaggio del TM2DDO8UT

Il seguente schema mostra il collegamento del modulo di uscite (a sinistra) e il cablaggio dell'uscita transistor (a destra).

G-GR-0005861.2.gif

 

 

Collegare un fusibile appropriato per il tipo di carico.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.