Questo modulo di espansione è un modulo di ingresso a 8 contatti per il controllo della temperatura, con una morsettiera.
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM2ARI8HT.
Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
La temperatura (Tm) varia in relazione alla resistenza (r) in base all'equazione seguente:
Dove:
oTm = temperatura misurata dalla sonda in gradi Kelvin
or = valore fisico della resistenza misurato in Ohm
oR = resistenza di riferimento misurata in Ohm alla temperatura T
oT = temperatura di riferimento in gradi Kelvin
oB = sensibilità della sonda NTC in gradi Kelvin
R,T e B devono essere superiori o uguali a 1.
Se la resistenza viene selezionata come unità, il valore visualizzato sarà uguale alla resistenza della sonda.
NOTA: 25 °C = 77 °F = 298.15 K
Questa tabella mostra il valore di lettura in funzione del valore di resistenza:
Valore di resistenza |
Valore di lettura |
---|---|
Inferiore alla soglia bassa |
1 |
Tra le soglie |
2 |
Superiore alla soglia alta |
4 |
Questa tabella permette di configurare il modulo come modulo opzionale e di configurarne gli ingressi.
Per ciascuno ingresso è possibile definire:
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Non utilizzato NTC PTC |
Non utilizzato |
Identifica la modalità del canale. |
|
Ambito |
Normale Personalizzato Resistenza (Ohm) Celsius (0,1°C) Fahrenheit (0,1 °F) |
Normale per il tipo NTC Resistenza (Ohm) per il tipo PTC |
Identifica il campo di valori per il canale. |
|
Minimo |
Normale |
0 |
0 |
Specifica il limite di misura inferiore. |
Personalizzato |
-32768...32767 |
-32768 |
||
Massimo |
Normale |
1023 |
1023 |
Specifica il limite di misura superiore. |
Personalizzato |
-32768...32767 |
32767 |
||
Rref (utilizzato solo con la sonda NTC) |
1...65535 |
330 |
Resistenza di riferimento in Ohm alla temperatura Tref |
|
Tref (utilizzato solo con la sonda NTC) |
1...65000 |
29815 |
Valore di riferimento della temperatura in Kelvin (0.01 K) |
|
Beta (utilizzato solo con la sonda NTC) |
1...32767 |
3569 |
Sensibilità della sonda NTC in Kelvin (0.01 K) |
|
Soglia alta (utilizzato solo con la sonda PTC) |
100...10000 |
3100 |
Soglia di attivazione |
|
Soglia bassa (utilizzato solo con la sonda PTC) |
100...10000 |
1500 |
Soglia di riattivazione |
Ambito |
Resistenza (Ohm) |
Celsius (0,1°C) |
Fahrenheit (0,1 °F) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
|
NTC |
100 |
10000 |
-789 |
2114 |
-1101 |
4125 |
PTC |
100 |
10000 |
- |
- |
- |
- |
Per ulteriori descrizioni di carattere generale, fare riferimento alla Descrizione della scheda Configurazione I/O.
Identifica gli indirizzi di ciascun ingresso e il nome del canale:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
IW0 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 0 |
... |
... |
... |
IW7 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 7 |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.