Presentazione del TM3AQ2 / TM3AQ2G

Panoramica

Moduli di espansione analogici TM3AQ2 (vite) e TM3AQ2G (molla):

o2 canali, 12 bit (tensione, corrente)

oMorsettiera a vite o a molla rimovibile

Caratteristiche principali

Caratteristiche

Valore

Numero di canali di uscita

2 uscite

Alimentazione nominale

24 Vdc

Tipo di segnale

Tensione

Corrente

Campo d'uscita

0 - 10 Vdc

–10 - +10 Vdc

0 - 20 mA

4 - 20 mA

Risoluzione

12 bit o 11 bit + segno

Tipo di collegamento

TM3AQ2

Morsettiera a vite rimovibile

TM3AQ2G

Morsettiera a molla rimovibile

Lunghezza e tipo di cavo

Tipo

Cavo schermato a coppia intrecciata

Lunghezza

Max. 30 m (98 ft)

Peso

TM3AQ2

115 g (4.05 oz)

TM3AQ2G

100 g (3.52 oz)

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:

G-SE-0031966.1.gif-high.gif

 

 

Nella tabella riportata di seguito sono descritti i LED di stato:

LED

Colore

Stato

Descrizione

PWR

Verde

Acceso

Indica che è stata applicata l'alimentazione al bus TM3.

Spento

Indica che è stata rimossa l'alimentazione del bus TM3.