Presentazione TM3AQ4 / TM3AQ4G
Moduli di espansione analogici TM3AQ4 (vite) e TM3AQ4G (molla):
o4 canali a 12 bit (tensione, corrente)
oMorsettiera a vite o a molla rimovibile
|
Caratteristiche |
Valore |
||
|---|---|---|---|
|
Numero di canali di uscita |
4 uscite |
||
|
Alimentazione nominale |
24 Vdc |
||
|
Tipo di segnale |
Tensione |
Corrente |
|
|
Campo d'uscita |
0 - 10 Vdc –10 - +10 Vdc |
0 - 20 mA 4 - 20 mA |
|
|
Risoluzione |
12 bit o 11 bit + segno |
||
|
Tipo di collegamento |
TM3AQ4 |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
TM3AQ4G |
Morsettiera a molla rimovibile |
||
|
Lunghezza e tipo di cavo |
Tipo |
Cavo schermato a coppia intrecciata |
|
|
Lunghezza |
Max. 30 m (98 ft) |
||
|
Peso |
TM3AQ4 |
115 g (4.05 oz) |
|
|
TM3AQ4G |
100 g (3.52 oz) |
||
Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:
Nella tabella riportata di seguito sono descritti i LED di stato:
|
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
PWR |
Verde |
Acceso |
Indica che è stata applicata l'alimentazione al bus TM3. |
|
Spento |
Indica che è stata rimossa l'alimentazione del bus TM3. |