Caratteristiche del TM3AQ4 / TM3AQ4G

Introduzione

Questa sezione offre una descrizione delle caratteristiche di uscita dei moduli di espansione TM3AQ4 / TM3AQ4G.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Dimensioni

Le seguenti figure mostrano le dimensioni esterne dei moduli di espansione TM3AQ4 / TM3AQ4G:

G-SE-0031967.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: * 8,5 mm (0.33 in) con il gancio estratto.

Caratteristiche generali

Caratteristiche

Valore

Tensione di alimentazione nominale

24 Vdc

Intervallo alimentazione

20,4 - 28,8 Vdc

Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

100 volte minimo

Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vdc

40 mA (senza carico)

60 mA (pieno carico)

Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vdc

0 mA

Assorbimento di corrente su alimentazione 24 Vdc esterna

50 mA (senza carico)

125 mA (pieno carico)

Caratteristiche delle uscite

La seguente tabella descrive le caratteristiche delle uscite dei moduli di espansione TM3AQ4 / TM3AQ4G:

Caratteristiche

Valore

Uscita di tensione

Uscita di corrente

Tipo di segnale configurabile tramite software

Uscita di tensione

Uscita di corrente

Campo d'uscita

0 - 10 Vdc

–10 - +10 Vdc

0 - 20 mA

4 - 20 mA

Impedenza del carico

1 kΩ min

300 Ω max

Tipo di carico applicazione

Carico resistivo

Tempo di stabilizzazione

1 ms

Precisione max a temperatura ambientale 25 °C (77 °F)

±0,2 % di fondo scala

Scostamento di temperatura

±0,01 % di fondo scala

Ripetibilità dopo tempo di stabilizzazione

±0,4 % di fondo scala

Non linearità

±0,2 % di fondo scala

Ondulazione uscita

20 mV max

Overshoot

0 %

Deviazione max. uscita

±1,0 % di fondo scala

Risoluzione

12 bit o 11 bit + segno (4096 punti)

Valore ingresso di LSB

2,44 mV (campo 0 - 10 Vdc)

4,88 mV (campo –10 - +10 Vdc)

4,88 µA (campo 0 - 20 mA)

3,91 µA (campo 4 - 20 mA)

Tipo di dati nel programma applicativo

0 - 4095 (campo 0 - 10 Vdc)

–2048 - +2047 (campo –10 - +10 Vdc)

0 - 4095

Scalabile da –32768 a 32767

Rilevamento dati ingresso fuori intervallo

Resistenza ai rumori

Deviazione temporanea max. durante i disturbi

±4 % max quando il disturbo EMC interessa il cablaggio di alimentazione e di I/O

Cavo

Cavo a coppia intrecciata schermato

Diafonia

1 LSB max

Isolamento

Tra l'alimentazione esterna e gli ingressi

1500 Vac

Tra gli ingressi e i circuiti logici interni

500 Vac

Protezione uscite

Protezione da cortocircuito

Protezione da circuito aperto

Comportamento quando l'alimentazione esterna è disinserita

Il bit di stato di errore dell'alimentazione esterna nel controller è attivato.