Porta Ethernet

Panoramica

Il TM3BCEIP è dotato di due porte Ethernet commutate isolate:

oCN1

oCN2

Caratteristiche

Questa tabella descrive le caratteristiche Ethernet:

Caratteristiche

Descrizione

Funzione

Modbus TCP, EtherNet/IP

Tipo di connettore

RJ45

Autonegoziazione

Da 10 Mbps half duplex a 100 Mbps full duplex

Tipo di cavo

Schermato

Rilevamento automatico cavo incrociato

Topologia

Tipo ad anello

Assegnazione dei pin

Questa figura mostra l'assegnazione pin del connettore RJ45 Ethernet:

G-SE-0024753.2.gif-high.gif

 

 

Questa tabella descrive i pin del connettore RJ45 Ethernet:

N° pin

Segnale

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

-

5

-

6

RD-

7

-

8

-

NOTA: il Accoppiatore bus TM3 Ethernet supporta la funzione cavo MDI/MDIX a crossover automatico. Non è necessario utilizzare cavi speciali crossover Ethernet per collegare i dispositivi direttamente a questa porta (collegamenti senza hub o switch Ethernet).

NOTA: la disconnessione del cavo Ethernet viene verificata ogni secondo. In caso di scollegamento di breve durata (< 1 secondo), lo stato della rete può non rilevare lo scollegamento avvenuto.

LED di stato

Questa figura mostra il LED di stato dei connettori RJ45:

G-SE-0074881.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella descrive i LED di stato Ethernet:

Etichetta

Descrizione

LED

Colore

Stato

Descrizione

1

Attività Ethernet

Verde

Off

Nessuna attività

Lampeggiante

Trasmissione o ricezione dati

2

Collegamento Ethernet

Verde/Arancione

Off

Assenza di collegamento

Arancione acceso

Collegamento a 10 Mbit/s

Verde acceso

Collegamento a 100 Mbit/s