Configurazione hardware massima
Il Accoppiatore bus TM3 è un dispositivo progettato per gestire la comunicazione Ethernet/IP e Modbus TCP quando si utilizzano moduli di espansione TM2/TM3 in un'architettura distribuita.
Principio di configurazione distribuita
L'illustrazione seguente definisce una configurazione distribuita con un controller:
1 Moduli di espansione di comunicazione
2 Applicazione
3 Accoppiatore bus TM3
4 Moduli di espansione TM3
5 Trasmettitore e ricevitore TM3
Architettura di configurazione distribuita dell'accoppiatore del bus TM3
La configurazione distribuita ottimizzata e la flessibilità sono garantite dall'associazione di:
oApplicazione
oAccoppiatore bus TM3
oModuli di espansione TM3
oModuli di espansione TM2
L'illustrazione seguente mostra un esempio di associazione:
NOTA: Non è ammesso il montaggio di un modulo TM2 prima di qualsiasi modulo TM3, come mostrato nell'illustrazione seguente:
Il Accoppiatore bus TM3 supporta fino a:
Tipo di modulo |
Numero massimo di moduli |
---|---|
TM2 |
7 |
TM2 - TM3 |
7 |
TM3 |
7 senza trasmettitore e ricevitore. 14 con trasmettitore e ricevitore. |
NOTA: il software EcoStruxure Machine Expert convalida la configurazione nella finestra Configurazione.
NOTA: in alcuni ambienti, la configurazione massima comprendente moduli ad alto consumo, associata alla distanza massima consentita tra i moduli trasmettitori e ricevitori TM3, può comportare problemi di comunicazione sul bus sebbene il software EcoStruxure Machine Expert consenta questa configurazione. In questo caso, occorre analizzare il consumo dei moduli selezionati per la propria configurazione, nonché la distanza del cavo minima richiesta dall'applicazione e, possibilmente, provare a ottimizzare le scelte.