Descrizione generale della configurazione degli I/O del TM3
Il bus di espansione degli I/O dell'accoppiatore bus è formato assemblando i moduli di espansione degli I/O TM3 nell'accoppiatore bus.
Gestione degli errori del bus di espansione degli I/O
Quando l'accoppiatore bus rileva un modulo TM3 in errore di comunicazione bus, imposta il bus alla condizione "bus off", nella quale le uscite del modulo di espansione TM3, il valore dell'immagine degli ingressi e il valore dell'immagine delle uscite vengono impostati a 0. Un modulo di espansione TM3 è ritenuto in errore di comunicazione bus quando per almeno 10 cicli consecutivi del task del bus non riesce lo scambio di I/O con il modulo di espansione.
Il normale funzionamento del bus di espansione di I/O può essere ripristinato solo dopo aver eliminato la causa dell'errore e avere eseguito una delle operazioni indicate di seguito:
oCiclo di spegnimento-accensione
oDownload della nuova applicazione
oEmissione di un comando del controller Reset caldo o Reset a freddo con EcoStruxure Machine Expert.
Corrispondenza tra configurazione hardware e software
Gli I/O che possono essere integrati nel controller sono indipendenti dagli I/O che è possibile avere aggiunto sotto forma di moduli di I/O di espansione. È importante che la configurazione degli I/O logici nel programma coincida con la configurazione degli I/O fisici dell'installazione. Se si aggiungono o si rimuovono I/O fisici nel bus di espansione degli I/O, oppure, a seconda del riferimento del controller, nel controller (sotto forma di cartucce), è indispensabile aggiornare la configurazione dell'applicazione. Questo vale anche per i dispositivi del bus di campo eventualmente presenti nell'installazione. Altrimenti, è possibile che il bus di campo o di espansione non funzioni più, mentre gli I/O integrati eventualmente presenti nel controller continuano a funzionare.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Aggiornare la configurazione del programma ogni volta che si aggiunge o si elimina qualsiasi tipo di espansione degli I/O nel bus degli I/O o si aggiunge o si elimina un dispositivo nel bus di campo. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Funzione opzionale per i moduli di espansione degli I/O
È possibile contrassegnare i moduli di espansione degli I/O come opzionali nella configurazione. La funzionalità Modulo opzionale fornisce una configurazione più flessibile grazie all'accettazione della definizione di moduli che non sono fisicamente collegati al logic controller. Quindi, una singola applicazione può supportare più configurazioni di moduli di espansione degli I/O, consentendo un più alto livello di scalabilità senza la necessità di mantenere più file di applicazione per la stessa applicazione.
Tenere presente le implicazioni e gli effetti della selezione dei moduli di I/O come opzionali nell'applicazione, sia che questi siano fisicamente assenti o presenti, quando la macchina o il processo è in esecuzione. Accertarsi di includere questa funzionalità nell'analisi dei rischi.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Includere nell'analisi dei rischi tutte le variazioni delle configurazioni di I/O che è possibile realizzare contrassegnando i moduli di espansione di I/O come opzionali e in particolare la definizione dei moduli Safety TM3 (TM3S…) come moduli di I/O opzionali e stabilire se questa impostazione è accettabile in funzione dell'applicazione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
NOTA: Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, consultare Moduli di espansione degli I/O opzionali.