Caratteristiche del TM3DI16 / TM3DI16G
Questa sezione fornisce una descrizione delle caratteristiche degli ingressi dei moduli di espansione TM3DI16 / TM3DI16G.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Le seguenti figure mostrano le dimensioni esterne dei moduli di espansione TM3DI16 / TM3DI16G:
* 8,5 mm (0,33 in.) con la graffa estratta.
Caratteristiche degli ingressi
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche degli ingressi del TM3DI16 / TM3DI16G:
Caratteristiche |
Valore |
||
---|---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
16 ingressi |
||
Numero di gruppi di canali |
1 linea comune su 4 morsetti (2 per connettore) per 16 canali |
||
Tipo di ingresso |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Tipo di logica |
Sink/Source |
||
Tensione di ingresso nominale |
24 Vcc |
||
Campo della tensione di ingresso |
19,2...28,8 Vdc |
||
Corrente di ingresso nominale |
7 mA |
||
Impedenza d'ingresso |
3,4 kΩ |
||
Valori limite d'ingresso |
Tensione allo stato 1 |
> 15 Vdc (15 - 28,8 Vdc) |
|
Tensione allo stato 0 |
< 5 Vdc (0 - 5 Vdc) |
||
Corrente allo stato 1 |
> 2,5 mA |
||
Corrente allo stato 0 |
<1 mA |
||
Tempo di accensione |
SV(1) < 2.0: 4 ms SV(1) ≥ 2.0: 100 µs(2)(3) |
||
Tempo di spegnimento |
|||
Isolamento |
Tra ingresso e logica interna |
500 Vca |
|
Tra gruppi di ingresso |
N/A |
||
Tipo di collegamento |
TM3DI16 |
Morsettiere rimovibili a vite |
|
TM3DI16G |
Morsettiere rimovibili a molla |
||
Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
Oltre 100 volte |
||
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc |
34 mA (tutti gli ingressi attivi) 5 mA (tutti gli ingressi disattivati) |
||
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc |
0 mA (tutti gli ingressi attivi) |
||
0 mA (tutti gli ingressi disattivati) |
|||
(1) SV si riferisce alla versione ed è stampato sull'etichetta del prodotto. (2) La gamma dipende dal valore configurato del filtro. Fare riferimento alla documentazione Modicon TM3 - Configurazione dei moduli di espansione - Guida alla programmazione. (3) M221 Logic Controller supporta solo 4 ms come tempo di accensione/spegnimento. |
Quando si utilizza il TM3DI16 / TM3DI16G:
X Rapporto degli ingressi simultaneamente in ON
Y Tensione di ingresso