Accessori

Panoramica

Questa sezione descrive gli accessori, i cavi e il sistema Telefast.

Accessori

Codice prodotto

Descrizione

Utilizzo

Quantità

TMAT2MSET

Set di 8 morsettiere rimovibili a vite:

o4 morsettiere rimovibili a vite (passo 3,81 mm) con 11 terminali per ingressi/uscite

o4 morsettiere rimovibili a vite (passo 3,81 mm) con 10 terminali per ingressi/uscite

Permette di collegare gli I/O del modulo.

1

TMAT2MSETG

Serie di 8 morsettiere a molla rimovibili:

o4 morsettiere a molla rimovibili (passo 3,81 mm) con 11 terminali per ingressi/uscite

o4 morsettiere a molla rimovibili (passo 3,81 mm) con 10 terminali per ingressi/uscite

Permette di collegare gli I/O del modulo.

1

AB1AB8P35

Staffe di chiusura

Permette di fissare il logic controller o il modulo ricevitore e i relativi moduli di espansione su una guida profilata della sezione superiore top hat (guida DIN).

1

TM2XMTGB

Barra di messa a terra

Collega la schermatura del cavo e il modulo alla messa a terra funzionale.

1

TM200RSRCEMC

Fascetta serracavo di schermatura

Permette il fissaggio e il collegamento della terra alla schermatura del cavo.

Confezione da 25

TMAM2

Kit di montaggio

Installare il controller e i moduli di I/O direttamente su un pannello verticale, piatto.

1

Cavi

Codice prodotto

Descrizione

Dettagli

Lunghezza

TWDFCW30K

Cavi di I/O digitali per cavi non cablati per controller modulare a 20 contatti

Cavo con connettore HE10 a un capo. (AWG 22 / 0,34 mm2)

3 m

(9.84 ft)

TWDFCW50K

Cavo con connettore HE10 a un capo. (AWG 22 / 0,34 mm2)

5 m

(16,4 piedi)

Descrizione del cavo TWDFCW••K

La seguente tabella fornisce le specifiche per il TWDFCW30K/50K con cavi liberi per connettori a 20 pin (HE10 o MIL20):

Illustrazione del cavo

Connettore con contatti

Colore del conduttore

G-SE-0027366.1.gif-high.gif

 

 

1

Bianco

2

Marrone

3

Verde

4

Giallo

5

Grigio

6

Rosa

7

Blu

8

Rosso

9

Nero

10

Viola

11

Grigio e rosa

12

Rosso e blu

13

Bianco e verde

14

Marrone e verde

15

Bianco e giallo

16

Giallo e marrone

17

Bianco e grigio

18

Grigio e marrone

19

Bianco e rosa

20

Rosa e marrone

Sottobasi precablate Telefast

La seguente figura mostra il sistema Telefast:

G-SE-0027368.1.gif-high.gif

 

1   TM3DI16K / TM3DI32K

2   TM3DQ16TK / TM3DQ32TK

3   Cavo predisposto con un connettore a 20 vie HE10 ad ogni capo

4   Sotto base a 16 canali per moduli di espansione degli ingressi.

5–6   Sotto base a 16 canali per moduli di estensione delle uscite.

Vedere TM3 Digital I/O Modules Instruction Sheet.