Questa parte contiene i seguenti capitoli:
oModulo TM3DQ8R / TM3DQ8RG con 8 uscite relè a 2A, 24 Vdc/240 Vac
oModulo TM3DQ8T / TM3DQ8TG con 8 uscite source transistor standard a 0,5 A, 24 Vdc
oModulo TM3DQ8U / TM3DQ8UG con 8 uscite sink transistor a 0,5 A, 24 Vdc
oModulo TM3DQ16R / TM3DQ16RG con 16 uscite relè a 2A, 24 Vdc/240 Vac
oModulo TM3DQ16T / TM3DQ16TG con 16 uscite source transistor standard a 0,5 A, 24 Vdc
oModulo TM3DQ16TK con 16 uscite source transistor standard a 0,1 A, 24 Vdc
oModulo TM3DQ16U / TM3DQ16UG con 16 uscite sink transistor standard a 0.5A, 24 Vdc
oModulo TM3DQ16UK con 16 uscite sink transistor standard a 0,1 A, 24 Vdc
oModulo TM3DQ32TK con 32 uscite transistor standard a 0,1 A, 24 Vdc
oModulo TM3DQ32UK con 32 uscite transistor standard a 0,1 A, 24 Vdc