Presentazione TM3XHSC202 / TM3XHSC202G
Il TM3XHSC202 (vite) e il TM3XHSC202G (molla) sono moduli di conteggio utilizzati per funzioni di conteggio e rilevamento della posizione.
Per informazioni sulla compatibilità di questi moduli, consultare Compatibilità e migrazione di EcoStruxure Machine Expert - Guida utente.
Il bus TM3 supporta fino a sette moduli nella configurazione locale e fino a sette moduli nella configurazione remota.
La figura seguente mostra gli elementi principali dei moduli TM3XHSC202/TM3XHSC202G:
Etichetta |
Elementi |
---|---|
1 |
LED di stato delle uscite |
2 |
Morsettiera di uscita rimovibile |
3 |
Vite di messa a terra funzionale |
4 |
Blocco di aggancio per guida top hat (guida DIN) da 35 mm (1.38 in.) |
5 |
Morsettiera di ingresso rimovibile |
6 |
Connettore di espansione di I/O |
7 |
LED di stato dell'ingresso |
8 |
LED di stato |
9 |
Dispositivo di bloccaggio |
Nella tabella seguente vengono mostrati i LED di stato:
RUN (Verde) |
ERR (Rosso) |
Descrizione |
---|---|---|
Spento |
Spento |
Modulo non configurato |
Off |
Acceso |
Il modulo ha rilevato un errore di sistema |
Lampeggio veloce |
Spento |
Aggiornamento del firmware del modulo |
Operativo |
||
Acceso |
Spento |
Modulo configurato e operativo |
1 lampeggio al secondo |
Controller in FUNZIONE - Alimentazione uscite 24Vcc spenta |
|
2 lampeggi al secondo |
Controller in FUNZIONE - Cortocircuito su un'uscita |
|
Lampeggio regolare |
1 lampeggio al secondo |
Controller in ARRESTO - Alimentazione uscite 24Vcc spenta |
2 lampeggi al secondo |
Controller in ARRESTO - Cortocircuito su un'uscita |
Nella tabella seguente vengono mostrati i LED di stato:
Tipo |
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|---|
Ingresso |
0-9
|
Verde
|
Acceso |
Il canale di ingresso è attivato. |
Spento |
Il canale di ingresso è disattivato. |
|||
Uscita
|
0-7 |
Verde |
Acceso |
Il canale di uscita è attivato. |
Spento |
Il canale di uscita è disattivato. |