Caratteristiche di TM3XHSC202 / TM3XHSC202G
Questa sezione fornisce una descrizione delle caratteristiche dei moduli TM3XHSC202/TM3XHSC202G. Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Lo schema che segue illustra le dimensioni dei moduli TM3XHSC202/TM3XHSC202G:
Caratteristiche |
Valore |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vcc |
Limite di tensione |
Da 20,4 a 28,8 Vcc |
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc |
Tipico 65 mA a 25°C (77°F), max 110 mA |
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc |
Tipico 30 mA a 25°C (77°F), max 50 mA |
Isolamento tra ingresso e logica interna |
550 Vca per 1 min |
Isolamento tra uscita e logica interna |
550 Vca per 1 min |
Tipo di collegamento |
Morsettiera a vite rimovibile TM3XFHSC202 / TM3XHSC202: Morsettiera a molla rimovibile TM3XFHSC202G / TM3XHSC202G: |
Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
Oltre 100 volte |
Massa |
120 g senza morsettiera 150 g con morsettiera |
Caratteristiche degli ingressi
Caratteristiche |
Valore |
|
---|---|---|
Numero |
10 |
|
Numero di gruppi di canali |
2 gruppi di canali: 1 linea comune per I0 - I4 1 linea comune per I5 - I9 |
|
Tipo di ingresso |
Tipo 1 (IEC 61131-2) |
|
Tipo di logica |
Sink |
|
Tensione di ingresso nominale |
24 Vcc |
|
Limite tensione ingresso |
Max 30 Vcc |
|
Corrente di ingresso nominale |
7,5 mA |
|
Impedenza d'ingresso |
2,81 kΩ |
|
Valori limite d'ingresso |
Tensione allo stato 1 |
> 15 Vcc (15...28,8 Vcc) |
Tensione allo stato 0 |
< 5 Vcc (0...5Vcc) |
|
Corrente allo stato 1 |
> 3 mA |
|
Corrente allo stato 0 |
< 1,5 mA |
|
Tempo di accensione |
< 1 µs + ritardo filtro |
|
Tempo di spegnimento |
< 1 µs + ritardo filtro |
|
Frequenza di ingresso massima |
200 kHz |
|
Isolamento |
Tra ingresso e logica interna |
550 Vca per 1 minuto |
Tra gruppi di ingresso |
Nessuno |
|
Tra canali ingresso |
Nessuno |
|
Tra ingressi e uscite |
550 Vca per 1 minuto |
|
Tipo di cavo |
Cavo schermato, compreso segnale COM Lunghezza: max 10 m |
Caratteristiche |
Valore |
---|---|
Numero |
8 |
Numero di gruppi di canali |
2 gruppi di canali: Q0 - Q3 Q4 - Q7 |
Tipo di uscita |
Transistor |
Tipo di logica |
Source (push-pull) |
Tensione di uscita nominale |
24 Vcc |
Corrente di uscita nominale |
300 mA |
Corrente d'uscita nominale totale per gruppo |
Max 1,2 A |
Potenza massima della lampada a filamento |
Max 0,9 W |
Corrente di dispersione |
≤ 0,15 mA |
Tempo di accensione |
Max 1 µs |
Tempo di spegnimento |
Max 1 µs |
Protezione da cortocircuito o sovraccarico |
Sì, tipica 1 A per uscita Gestione guasto per gruppo: oQ0 - Q3 oQ4 - Q7 |
Riarmo automatico dopo un cortocircuito o un sovraccarico |
Sì, 10 s Abilitato/Disabilitato da EcoStruxure Machine Expert |
Tensione di blocco |
Tipica 45 Vcc |
Isolamento |
Tra uscite e logica interna: 550 Vca per 1 minuto |
Tra i gruppi di uscita: nessuna |
|
Tra i canali di uscita: nessuna |
|
Tra uscite e ingressi: 550 Vca per 1 minuto |
|
Lunghezza del cavo |
< 30 m |
Caratteristiche di alimentazione
Caratteristiche |
Valore |
---|---|
Tipo |
PELV o SELV |
Tensione nominale |
24 Vcc |
Limiti di tensione |
20,4 - 28,8 Vcc con una ondulazione max del 10% della tensione nominale |
Corrente di ingresso |
Max 2,5 A |
Picco di corrente |
Non limitata (tranne per corrente di picco di sovraccarico) |
Immunità caduta di tensione |
No |
Protezione contro inversione di polarità |
Sì |
Protezione da sovracorrente |
No (fusibile esterno richiesto) |
Rilevamento presenza alimentazione |
Sì, soglia 15 V |
Isolamento |
550 Vca per 1 minuto con logica interna |
Lunghezza del cavo |
< 3 m |