Schema di cablaggio del TM3XHSC202 / TM3XHSC202G
I TM3XHSC202 / TM3XHSC202G sono dotati di due morsettiere a vite di collegamento rimovibili per il collegamento di ingressi e uscite.
Vedere la sezione Miglior prassi per il cablaggio.
Lo schema seguente mostra il cablaggio degli ingressi:
* Fusibile tipo T
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Verificare che il cablaggio effettivo rispetti le connessioni indicate nello schema di cablaggio. In particolare, che sia collegato il morsetto 24V, che al morsetto 24V sia collegato solo 24 Vcc e che al morsetto 0V sia collegato solo 0 Vcc. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Lo schema seguente mostra il cablaggio delle uscite:
* Collegare un fusibile di tipo T appropriato per il carico, per non superare 3 A.
Lo schema seguente mostra il cablaggio dell'encoder:
** Per il dimensionamento del fusibile, consultare la documentazione dell'encoder
NOTA:
Collegare l'uscita GND dell'encoder al terminale COM corrispondente al gruppo di ingressi a cui sono collegati A e B:
oI0...I4: COM0
oI5...I9: COM1
Lo schema seguente mostra come cablare la vite alla terra funzionale:
(1) Messa a terra funzionale (FE)
Una coppia superiore al limite può danneggiare le filettature o le viti.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Non serrare i morsetti a vite oltre la coppia massima consentita (Nm / lb-in.). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Lo schema seguente mostra come collegare la schermatura del cavo di I/O alla terra funzionale:
NOTA: il cablaggio dell'alimentazione deve essere mantenuto il più corto possibile.