Modulo TeSys:
o4 canali, ognuno con
o3 ingressi sink
o2 uscite transistor Source
oMorsettiera alimentazione 24 Vdc rimovibile
Per informazioni sulla compatibilità di questo modulo, consultare Compatibilità e migrazione di EcoStruxure Machine Expert - Guida utente.
Architettura del sistema TM3XTYS4
Il modulo TM3XTYS4 permette di collegare il controller al sistema di cablaggio parallelo del TeSys U e/o TeSys D. Questo modulo a cablaggio parallelo fornisce le informazioni di stato e di comando ad ogni starter. Un modulo TM3XTYS4 può gestire fino a 4 starter, con direzione in avanti o inversa, qualunque siano i modelli TeSys D o TeSys U.
Il modulo TM3XTYS4 è compatibile con:
oIl sistema TeSys U
oIl sistema TeSys D
Esempio di architettura del sistema TeSys U
Il sistema TeSys modello U è un sistema di gestione modulare dell'alimentazione per gli starter motore. Il sistema dispone di una protezione dai sovraccarichi dello starter motore e funzioni di controllo.
Il sistema completo di cablaggio in parallelo del sistema TeSys modello U è composto da:
ouna base di alimentazione
oun contattore
oun dispositivo di protezione del sovraccarico termico
oun'unità di controllo per gli starter del controller
Esempio di architettura del sistema TeSys D
Il sistema TeSys modello D è un sistema di interfaccia motore per gli starter dei motori. Il sistema dispone della protezione contro i sovraccarichi dello starter motore e di una serie di funzioni di controllo.
Il sistema completo di cablaggio in parallelo del sistema TeSys modello D è composto da:
ouna base di alimentazione
oun contattore
oun dispositivo di protezione del sovraccarico termico
oun'unità di controllo per gli starter del controller
La seguente figura mostra gli elementi principali del modulo TM3XTYS4:
|
Etichetta |
Elementi |
Vedere |
|---|---|---|
|
1 |
LED per la visualizzazione dello stato del canale di I/O. |
– |
|
2 |
Connettori RJ45 TeSys. |
– |
|
3 |
Alimentazione morsettiera a vite rimovibile. |
|
|
4 |
Graffa di aggancio per guida DIN da 35 mm (1.38 in.) Guida profilata della sezione top hat (guida DIN). |
|
|
5 |
Connettore di espansione per il bus di I/O TM3. |
– |
|
6 |
Dispositivo di bloccaggio per il collegamento al modulo precedente. |
– |
|
Caratteristiche |
Valore |
|
|---|---|---|
|
Ingresso |
Ingresso 1: Ready Ingresso 2: Run Ingresso 3: Trip |
|
|
Tipo di ingresso |
24 Vdc Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
|
|
Tipo di logica |
Sink |
|
|
Uscita |
Uscita 1: controllo direzione 1 Uscita 2: controllo direzione 2 |
|
|
Tipo di uscita |
24 VDC/0,3 A |
|
|
Tipo di logica |
Source |
|
|
Tipi di cavi e pesi |
||
|
Lunghezza e tipo di cavo |
Tipo |
Ethernet CAT 5E |
|
Lunghezza |
Max. 5 m (16.4 ft) |
|
|
Massa |
115 g (4 oz) |
|
Nella figura seguente sono mostrati i LED di stato:
Nella tabella seguente sono descritti i LED di stato:
|
LED |
Colore |
Stato |
Tipo |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
X1 (0 - 2) |
Verde |
Acceso |
Ingresso |
Il canale di ingresso è attivato |
|
Spento |
Il canale di ingresso è disattivato |
|||
|
X2 (3 - 5) |
Acceso |
Il canale di ingresso è attivato |
||
|
Spento |
Il canale di ingresso è disattivato |
|||
|
X3 (6 - 8) |
Acceso |
Il canale di ingresso è attivato |
||
|
Spento |
Il canale di ingresso è disattivato |
|||
|
X4 (9 - 11) |
Acceso |
Il canale di ingresso è attivato |
||
|
Spento |
Il canale di ingresso è disattivato |
|||
|
X1 (0, 1) |
Acceso |
Uscita |
Il canale di uscita è attivato |
|
|
Spento |
Il canale di uscita è disattivato |
|||
|
X2 (2, 3) |
Acceso |
Il canale di uscita è attivato |
||
|
Spento |
Il canale di uscita è disattivato |
|||
|
X3 (4, 5) |
Acceso |
Il canale di uscita è attivato |
||
|
Spento |
Il canale di uscita è disattivato |
|||
|
X4 (6, 7) |
Acceso |
Il canale di uscita è attivato |
||
|
Spento |
Il canale di uscita è disattivato |