Caratteristiche del TM3XTYS4

Introduzione

Questa sezione fornisce una descrizione delle caratteristiche elettriche del modulo TM3XTYS4.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Dimensioni

 

Le seguenti figure mostrano le dimensioni del modulo TM3XTYS4:

G-SE-0026150.2.gif-high.gif

 

 

Caratteristiche degli Ingressi/Uscite

La seguente tabella descrive le caratteristiche di un canale con connettore RJ45:

Caratteristiche

Valore

Ingressi

3 ingressi

oIngresso 1: Ready

oIngresso 2: Run

oIngresso 3: Trip

Numero di gruppi di canali

1 linea comune per 3 ingressi *

Tipo di ingresso

Tipo 1 (IEC/EN 61131-2)

Tipo di logica

Sink

Tensione di ingresso nominale

24 Vcc

Campo della tensione di ingresso

19,2...28,8 Vdc

Corrente di ingresso nominale

5 mA

Tempo di accensione

Tipicamente 5 ms

Tempo di spegnimento

Tipico 5 ms

Uscite

2 uscite

oUscita 1: controllo direzione 1

oUscita 2: controllo direzione 2

Tipo di uscita

Transistor

Tipo di logica

Source

Tensione di ingresso nominale

24 Vcc

Campo tensione di uscita

19,2 - 28,8 Vcc

Corrente di uscita nominale

300 mA per canale

Caduta di tensione

Tipico 0,15 Vdc (0,4 max. Vdc)

Corrente di dispersione allo spegnimento

0,1 mA max.

Carico induttivo

L/R = 10 ms

Tempo di accensione

Tipico 400 µs (450 µs max.)

Tempo di spegnimento

Tipico 400 µs (450 µs max.)

Protezione da cortocircuito

Tensione di blocco

Tipico 40 Vdc

Alimentatore

Isolamento

Tra ingresso e logica interna

500 Vca

Tra uscita e logica interna

500 Vac

Tipo di collegamento

Connettore RJ45

Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

Oltre 100 volte

Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc

37 mA (tutti gli ingressi e le uscite attive)

17 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivate)

Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc

17 mA (tutti gli ingressi e le uscite attive)

0 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivate)

* La linea del comune (pin 3) dei connettori 4 RJ45 sono collegati insieme internamente. I 12 ingressi del modulo condividono lo stesso comune.