La seguente tabella mostra i moduli di espansione Expert TM3 con i tipi di morsettiera corrispondenti:
Codice prodotto |
Descrizione |
Tipo di morsetto / passo |
---|---|---|
Modulo TeSys |
4 connettori frontali RJ-45 1 connettore di alimentazione rimovibile / 5,08 mm |
|
TM3XFHSC202 |
Modulo HSC (High Speed Counting) con eventi |
Morsettiere a vite rimovibili / 3,81 mm |
TM3XFHSC202G |
Modulo HSC (High Speed Counting) con eventi |
Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm |
TM3XHSC202 |
Modulo HSC (High Speed Counting) |
Morsettiere a vite rimovibili / 3,81 mm |
TM3XHSC202G |
Modulo HSC (High Speed Counting) |
Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm |
Codice prodotto |
Descrizione |
Utilizzo |
Quantità |
---|---|---|---|
NSYTRAABV35 |
Staffe di chiusura |
Permette di fissare il logic controller o il modulo ricevitore e i relativi moduli di espansione su una guida sezione profilata top hat (guida DIN). |
1 |
TM2XMTGB |
Barra di messa a terra |
Collega la schermatura del cavo e il modulo alla messa a terra funzionale |
1 |
TM200RSRCEMC |
Fascetta serracavo di schermatura |
Permette il fissaggio e il collegamento della terra alla schermatura del cavo. |
Confezione da 25 |
TMAM2 |
Kit di montaggio |
Installare il controller e i moduli di I/O direttamente su un pannello verticale, piatto. |
1 |
Usare uno dei cavi TeSys per collegare un modulo TM3XTYS4 al sistema TeSys:
Codice prodotto |
Descrizione |
Utilizzo |
Lunghezza |
---|---|---|---|
LU9 R03 |
Cavi di connessione dotati di connettori RJ45 a entrambe le estremità. |
Collegare il modulo TM3XTYS4 al sistema TeSys. |
0,3 m (0.98 ft) |
LU9 R10 |
1 m (3.28 piedi) |
||
LU9 R30 |
3 m (9.84 ft) |