Tipi di dati

 

Panoramica

Questo capitolo descrive i tipi di dati della libreria HSC.

Contenuto di questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:

oHSC_ERROR_TM3: la variabile HSC ha rilevato un blocco di tipo errore

oHSC_EVENT_TIMEBASE_TYPE_TM3: tipo per variabile in base tempo

oHSC_FREQMETER_TIMEBASE_TYPE_TM3: tipo per la variabile in base tempo del Misuratore di frequenza

oHSC_PARAMETER_TYPE_TM3: tipo per parametri da ottenere o impostare su blocco funzione HSC

oHSC_PERIODMETER_RESOLUTION_TYPE_TM3: tipo per la variabile in base tempo del Misuratore di periodo