La lista di parametri descritti nella tabella può essere letta o modificata utilizzando i blocchi funzione HSCGetParam_TM3 o HSCSetParam_TM3.
NOTA: I parametri impostati tramite il programma hanno la priorità sui valori dei parametri configurati nella finestra di configurazione HSC. I parametri della configurazione iniziale vengono ripristinati con un avvio a freddo o a caldo del controller.
Questa tabella fornisce l'elenco dei parametri del HSC_PARAMETER_TYPE_TM3 che possono essere letti o modificati mentre il programma è in esecuzione:
Parametro |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
HSC_TIMEBASE |
Per ottenere o impostare il valore della base di tempo dell'HSC. |