Configurazione del tipo Main Dual Phase in modalità Free-Large
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella struttura Dispositivi, fare doppio clic su MyController > IO_Bus > Modulo_x > Contatori. Risultato: si apre la scheda dell'editor dei Contatori per la configurazione HSC. NOTA: Se è già stato configurato il numero massimo di funzioni HSC Main, nella parte inferiore della schermata di configurazione viene visualizzato un messaggio. Considerare piuttosto l'uso di una funzione HSC Simple. |
2 |
Nella scheda dell'editor Contatori, impostare il valore del parametro della funzione di Conteggio a HSC Main Dual Phase. Risultato: i parametri di configurazione compaiono nella scheda dell'editor Contatori. |
3 |
Se necessario, immettere il valore del parametro Generale > Nome dell'istanza. NOTA: Il Nome dell'istanza è dato automaticamente dal software e può essere utilizzato così com'è per il blocco funzione contatore. |
4 |
Impostare il valore del parametro Generale > Modalità di conteggio a Free-large. |
5 |
Impostare il valore del parametro Generale > Modalità ingresso per selezionare la modalità di ingresso. |
6 |
In Ingressi di conteggio > Ingresso A > Posizione selezionare l' da utilizzare come ingresso A. NOTA: Viene visualizzato un messaggio al fondo della finestra di configurazione se non sono disponibili altri I/O per la configurazione. Liberare uno o più I/O prima di continuare la configurazione di questa funzione. |
7 |
Impostare il valore del parametro Ingressi di conteggio > Ingresso A > Filtro per ridurre l'effetto di rimbalzo sull'ingresso. Il valore di filtro determina la frequenza massima del contatore come mostrato nella tabella Filtro antirimbalzo. |
8 |
In Ingressi di conteggio > Ingresso B > Posizione selezionare l' da utilizzare come ingresso B. NOTA: Viene visualizzato un messaggio al fondo della finestra di configurazione se non sono disponibili altri I/O per la configurazione. Liberare uno o più I/O prima di continuare la configurazione di questa funzione. |
9 |
Imposta il valore del parametro Ingressi di conteggio > Ingresso B > Filtro. |
10 |
Impostare il valore del parametro Intervallo > Preimposta per impostare il valore iniziale di conteggio. |
11 |
Immettere il valore Intervallo > Limiti per la gestione dei limiti. |
12 |
Opzionalmente, è possibile abilitare queste funzioni: |