Panoramica sul tipo di Misuratore di periodo

Panoramica

Il tipo di Misuratore di periodo è un contatore che utilizza fino a 2 ingressi veloci .

Ogni modulo di espansione HSC TM3 può avere 2 contatori ad alta velocità di tipo Misuratore di periodo configurati.

Modalità tipo di misuratore di periodo

La modalità Misuratore di periodo consente di:

odeterminare la durata di un evento

omisurare il tempo tra due eventi

oimpostare e misurare il tempo di esecuzione di un processo.

Performance

Le prestazioni del contatore sono determinate dal valore Filtro, che permette di ridurre l'effetto di rimbalzo sull'ingresso.

Per maggiori informazioni sul filtro antirimbalzo, vedere Funzionalità dedicate.

Precisione

Un errore massimo viene applicato ad ogni misura.

Questa tabella mostra l'errore massimo per ogni valore di Risoluzione configurabile:

Risoluzione configurata (μs)

Errore massimo (μs)

0,1

0,5

1 (valore predefinito)

0,5

100

3

1000

3

Ad esempio, se la risoluzione configurata è 0,1 μs, viene visualizzato un impulso generato di 1 μs tra 5 (0,5 μs) e 15 (1,5 μs).