Configurazione del tipo Simple in modalità One-Shot

Procedura

Passo

Azione

1

Nella struttura Dispositivi, fare doppio clic su MyController > IO_Bus > Modulo_x > Contatori.

Risultato: viene visualizzata la scheda dell'editor Contatori per la configurazione HSC.

2

Nella scheda dell'editor Contatori, impostare il valore del parametro Funzione di conteggio a HSC Simple, quindi fare clic in qualsiasi punto dell'area di configurazione.

Risultato: i parametri di configurazione compaiono nella scheda dell'editor Contatori.

3

Se necessario, modificare il valore del parametro Generale > Nome istanza.

NOTA: Il Nome dell'istanza è dato automaticamente dal software e può essere utilizzato così com'è per il blocco funzione contatore.

4

Impostare il valore del parametro Generale > Modalità di conteggio a One-shot.

5

In Ingressi di conteggio > Ingresso A  > Posizione selezionare l'ingresso da utilizzare come ingresso A.

NOTA: Viene visualizzato un messaggio al fondo della finestra di configurazione se non sono disponibili altri I/O per la configurazione. Liberare uno o più I/O prima di continuare la configurazione di questa funzione.

6

Impostare il valore del parametro Ingressi di conteggio > Ingresso A > Filtro per ridurre l'effetto di rimbalzo sull'ingresso.

Il valore di filtro determina la frequenza massima del contatore come mostrato nella tabella Filtro antirimbalzo.

7

Impostare il valore del parametro Intervallo > Preimposta per impostare il valore iniziale di conteggio.

8

Con un modulo di espansione TM3XFHSC202, è possibile specificare il nome di un evento esterno. Quando questo evento viene attivato in un task, il contatore viene arrestato. Impostare il valore di Stop > Evento di arresto a , quindi modificare il Nome evento di arresto al nome dell'evento esterno.