Regolazione dei parametri

Panoramica

La lista di parametri descritti nella tabella può essere letta o modificata utilizzando i blocchi funzione HSCGetParam_TM3 o HSCSetParam_TM3.

NOTA: I parametri impostati tramite il programma hanno la priorità sui valori dei parametri configurati nella finestra di configurazione HSC. I parametri della configurazione iniziale vengono ripristinati con un avvio a freddo o a caldo del controller.

Parametri regolabili

Questa tabella fornisce l'elenco di parametri da HSC_PARAMETER_TYPE_TM3 che possono essere letti o modificati durante l'esecuzione del programma:

Parametro

Descrizione

HSC_PRESET

per ottenere o impostare il valore preimpostato di un HSC